主页
  • 搏力谋网站
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
    德语

    法语

    英语

    中文

    葡萄牙语

    西班牙语

    西班牙语

    法语

    意大利语

    荷兰语

    土耳其语

    波兰语

    挪威语

    芬兰语

    瑞典语

    英语

    匈牙利语

    爱沙尼亚语

    俄语

    拉脱维亚语

    立陶宛语

    保加利亚语

    language.el_GR

    希伯来语

    罗马尼亚语

    斯洛文尼亚语

    斯洛伐克语

    塞尔维亚语

    马其顿语

    克罗地亚语

    阿尔巴尼亚语

    塞尔维亚语

  • 搏力谋网站
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
主页
plate-heat-exchanger

区域供暖或冷却/板式换热器

  1. 主页
  2. 搏力谋能量阀®与热能表
  3. 搏力谋能量阀®在暖通空调系统中的应用

Belimo Energy Valve™ for District Heating

什么是板式换热器?

板式换热器通常用于分离暖通空调系统中的一次和二次回路。这些回路可能有不同的介质或静压条件。流动可以是直流或逆流。

换热器广泛应用于高层建筑中,以减少来自大水柱的重力压力。板式换热器在区域供暖和制冷系统中, 或在用锅炉加热饮用水的负载回路中也都很常见。

plate-heat-exchanger-schematic


立即订购新的搏力谋能量阀®

了解能量阀是如何改进板式换热器的性能的





Energy Valve
立即订购




建筑中的常见问题以及为什么要选择搏力谋能量阀®?

有时,通过热交换器的流向选择不正确。因而,传热能力会降低。

Heat Exchanger: Cooling transfer with direct flow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference direct flow
下面两个图显示了两种可能的流量装置,而逆流设置显示了更好的热传导。由此产生了较大的ΔT,进而提高了连接流向的能效。能量阀能够识别错误的流向。如果检测到这一情况,则会向BMS发送一个警报标志旗,并可以在调试过程中发现。

Heat Exchanger: Cooling transfer station contraflow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference contraflow


传统设置的板式热交换器将有一个能量计量表和一个传统的平衡阀,控制通过热交换器的最大流量。然而,一次侧的压力波动会导致热交换器溢流,以致造成低ΔT及较差的热交换性能。

Heat Exchanger: Typical design flow (cooling application)    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with design flow

Heat Exchanger: Overflow caused by pressure fluctuations    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with overflow
通过采用压力无关型阀门取代传统的平衡和控制阀门,我们解决了整个系统的压力波动问题。这是一个进步,但仍需要应用多台设备,包括一个单独的热能表。

Heat Exchanger: Dynamic balancing
用一台能量阀,我们可以对系统进行水力动态平衡,监测能量的使用量以进行计费,并记录所达到的ΔT。这就减少了需要安装的设备,使安装变得非常简单。

Dynamic balancing with delta T monitoring


大多数热交换器都会在回路的一侧或两侧有结垢现象。一侧的轻微污垢会严重影响热能传输,并大幅降低ΔT。
ΔT管理器处于激活状态的时间长短表明了结垢过程。如果一段时间后,ΔT管理器仍长时间处于激活状态,则应清洁或更换热交换器。

成功案例: 田纳西州政府办公大楼

tennessee_office_building

Citizens Plaza位于Nashville市中心 这座建于1984年的甲级办公大楼,占地275, 000平方英尺,高15层,是田纳西州多个政府机构的办公场所。 在一个普通的工作日里,有800到1200名用户。JLL的运营和安全专家查德·洛维尔(Chad Lovell)说:"在公民广场(Citiyens Plaza),由于小温差和过度的泵送,我们需承受因低热效率导致的来自纳什维尔都市区能源系统部门的高物业收费”。在公民广场的所有15个搏力谋能量阀投入使用后,与上一年度原有座阀仍在使用时相比,在入住满员期间通过建筑物的平均流量减少了200 GPM [12.6 l/s]。通过此改造项目,搏力谋能量阀能够减少49%的冷冻水泵送量,相当于每年节省约23,000美元。

  • Project Overview Video
  • Success Story - Tennessee State Building, USA (pdf - 1.91 MB)

通过搏力谋网上商城订购搏力谋能量阀®。

  • 立即购买

有关搏力谋能量阀®的更多信息

  • 更多信息

搏力谋能量阀®在其他暖通空调领域的应用

  • 阅读更多信息

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
Subscribe
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)