Belimo Energy Valve™ for District Heating
Qu’est-ce qu’un échangeur de chaleur à plaques?
Les échangeurs de chaleur à plaques sont souvent utilisés pour séparer les circuits primaires et secondaires dans les systèmes de CVCA. Ces circuits peuvent présenter des conditions différentes en matière de pression du fluide ou de pression statique. Le débit peut être à courant direct ou à contre-courant.
Les échangeurs de chaleur sont largement utilisés dans les hauts bâtiments pour réduire les pressions gravitationnelles exercées par les grandes colonnes d'eau. Les échangeurs de chaleur à plaques sont également très souvent utilisés dans les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains. ou encore dans les circuits de charge, pour chauffer l’eau chaude potable à l’aide d’une chaudière
Schéma
Order the new Belimo Energy Valve™ now
Learn how the Energy Valve improves your plate heat exchanger

Problèmes courants dans les bâtiments et pourquoi vous devriez choisir le robinet Belimo Energy ValveMC










Exemple de réussite : immeuble de bureaux de l'État du Tennessee
Le Citizens Plaza est situé en plein cœur du centre-ville de Nashville. D’une superficie de 25 555 m², cet immeuble de catégorie A de 15 étages a été construit en 1984 et héberge de nombreux organismes gouvernementaux. Au cours d'une journée de travail normale, il compte entre 800 et 1 200 occupants. « À notre arrivée au Citizens Plaza, nous avons dû assumer d’importants frais reliés à l’inefficacité thermique imposés par le Metro Nashville District Energy System en raison du faible delta T et du pompage trop intense, » affirme Chad Lovell, spécialiste en exploitation et sécurité chez JLL. Une fois les 15 robinets Energy Valve de Belimo tous fonctionnels au Citizens Plaza, le débit moyen dans l’ensemble de l’immeuble en période de pleine occupation a été réduit de plus de 12,6 l/s (200 gal/min) par rapport à l’année précédente alors que les robinets à soupape d’origine étaient encore en place. Par conséquent, le projet de modernisation par l’installation des robinets Energy Valves de Belimo a permis de réduire le pompage de l’eau refroidie de 49 %, ce qui représente des économies de 23 000 $ par année.