Strona główna
  • Strony Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Strony Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Strona główna
plate-heat-exchanger


Płytowy wymiennik ciepła

  1. Strona główna
  2. Zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM)
  3. HVAC Applications

Belimo Energy Valve™ for District Heating

Co to jest płytowy wymiennik ciepła?

Płytowe wymienniki ciepła są często używane w instlacjach HVAC do rozdzielania obiegów pierwotnego i wtórnego. W obiegach tych mogą być stosowane różne czynniki lub występować różne ciśnienia statyczne. Wymienniki płytowe dzielą się na przeciwprądowe i z przepływem krzyżowym.

W wysokich budynkach często stosuje się wymienniki ciepła w celu zmniejszenia ciśnienia hydrostatycznego. Płytowe wymienniki ciepła bardzo często są wykorzystywane w sieciach ciepłowniczych i chłodniczych. Ponadto są używane w instalacjach z kotłem grzewczym i obiegiem gorącej wody pitnej.

plate-heat-exchanger-schematic


Zamów nowy zawór Belimo Energy Valve™ już teraz

Dowiedz się, w jaki sposób Energy Valve może zwiększyć sprawność płytowego wymiennika ciepła





Energy Valve
Kup teraz




Problemy najczęściej występujące w budynkach oraz dlaczego warto wybrać zawór Belimo Energy Valve™

Czasami kierunki przepływu przez wymienniki ciepła nie zostały odpowiednio dobrane. Wskutek tego maleje efektywność wymiany ciepła.

Heat Exchanger: Cooling transfer with direct flow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference direct flow
Na poniższych dwóch ilustracjach przedstawiono dwie konfiguracje przepływu, przy czym konfiguracja przeciwprądowa zapewnia znacznie większą efektywność wymiany ciepła. W rezultacie uzyskuje się większą różnicę temperatur na wymienniku, a tym samym większą efektywność energetyczną. Zawór Energy Valve może też rozpoznawać nieprawidłowy kierunek przepływu. Taka sytuacja jest sygnalizowana alarmem przesyłanym do systemu automatyki budynku, co pozwala na wykrycie problemu już podczas rozruchu instalacji.

Heat Exchanger: Cooling transfer station contraflow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference contraflow


Konwencjonalna instalacja z płytowym wymiennikiem ciepła będzie wyposażona w ciepłomierz oraz tradycyjny zawór kompensacyjny, regulujący maksymalny przepływ przez wymiennik. Jednak na skutek fluktuacji ciśnienia po stronie pierwotnej, natężenie przepływu w wymienniku jest zbyt duże, co prowadzi do zbyt małej różnicy temperatury i małej efektywności wymiany ciepła.

Heat Exchanger: Typical design flow (cooling application)    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with design flow

Heat Exchanger: Overflow caused by pressure fluctuations    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with overflow
Problem spowodowany fluktuacjami ciśnienia w instalacji można rozwiązać zastępując tradycyjny zawór kompensacyjny i regulacyjny zaworem o przepływie niezależnym od ciśnienia. W ten sposób można zapewnić efektywniejszą pracę instalacji, ale nadal trzeba stosować dodatkowe urządzenia, takie jak oddzielny licznik energii termicznej.

Heat Exchanger: Dynamic balancing
Jeden zawór EV umożliwia kompensację hydrauliczną instalacji, monitorowanie zużycia energii na potrzeby rozliczeń, a także rejestrowanie różnicy temperatur na wymienniku. Tym samym pozwala na ograniczenie liczby urządzeń i uproszczenie instalacji.

Dynamic balancing with delta T monitoring


Większość wymienników ciepła pracuje w niekorzystnych warunkach spowodowanych zanieczyszczeniami w instalacji. Nawet niewielkie zanieczyszczenia po jednej stronie instalacji mogą pogarszać efektywność przenoszenia ciepła i znacznie zmniejszać różnicę temperatur na wymienniku.
O gromadzących się zanieczyszczeniach świadczy wydłużający się czas aktywności funkcji Delta-T Manager. Jeżeli z biegiem czasu funkcja Delta-T Manager pozostaje aktywna przez dłuższe okresy, to wymiennik ciepła wymaga oczyszczenia lub wymiany.

Historia sukcesu: budynek urzędu stanowego Tennessee

tennessee_office_building

Budynek Citizens Plaza znajduje się w centrum Nashville. Jest to 15-kodygnacyjny budynek biurowy klasy A z roku 1984, o powierzchni ponad 25,5 tys. m2, w którym ma siedzibę kilka agencji stanowych Tennessee. Podczas typowego dnia pracy w budynku przebywa od 800 do 1200 osób. „Z powodu małych różnic temperatury na wymiennikach ciepła oraz nadmiernej pracy pomp w budynku Citizens Plaza spółka Metro Nashville District Energy System naliczała nam wysokie opłaty związane z niefektywnym wykorzystywaniem energii termicznej”, powiedział Chad Lovell, specjalista ds. eksploatacji i bezpieczeństwa w firmie JLL. W końcu, po uruchomieniu 15 zaworów Belimo Energy Valve w budynku Citizens Plaza, średnie natężenie przpeływu podczas pełnego obłożenia zmniejszyło się o ponad 12,6 l/s w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy instalacja była jeszcze wyposażona w zawory grzybkowe. Dzięki modernizacji z wdrożeniem zaworów Belimo Energy Valve ograniczyliśmy przepływ wody lodowej o 49%, co przekłada się na oszczędności ok. 23 000 USD rocznie.

  • Project Overview Video
  • Success Story - Tennessee State Building, USA (pdf - 1,91 MB)

Zamów Belimo Energy Valve™ w naszym sklepie internetowym

  • Kup teraz

Więcej informacji o zaworze Belimo Energy Valve™

  • Więcej informacji

Inne zastosowania zaworu Belimo Energy Valve™ w instalacjach HVAC

  • Czytaj więcej

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Zmiana ustawień prywatności
'+41 43 843 61 11
Subscribe
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Szwajcaria)