Belimo Energy Valve™ for District Heating
Mi az a lemezes hőcserélő?
A lemezes hőcserélőket gyakran használják a HVAC-rendszerek elsődleges és másodlagos áramlási köreinek szétválasztására. Ezek a körök eltérő közeggel vagy statikus nyomásviszonyokkal rendelkezhetnek. Az áramlás lehet egyenáramú vagy ellenáramú.
A hőcserélőket széles körben alkalmazzák a magas épületekben, hogy csökkentsék a nagy vízoszlopok által létrehozott gravitációs nyomást. A lemezes hőcserélők szintén nagyon elterjedtek a távfűtési és távhűtési rendszerekben. Vagy fogyasztói körökben, ivóvíz kazánnal történő vízmelegítéséhez.
Rendelje meg az új Belimo Energy Valve™-et most
Ismerje meg, hogyan teheti jobbá az Energy Valve a lemezes hőcserélőt
Gyakori problémák az épületekben, és a Belimo Energy Valve™ választásának indokai
Sikersztori: Tennessee állami irodaépület
A Citizens Plaza Nashville belvárosának szívében található. Az A osztályú, 25 500 négyzetméteres, 15 emeletes irodaház 1984-ben épült, és több Tennessee állambeli kormányhivatalnak ad otthont. Egy átlagos munkanap során 800 és 1200 fő között van az épületben tartózkodók száma. „A Citizens Plaza-nál a Metro Nashville District Energy System magas közüzemi hőhatékonysági díjait tapasztaltuk az alacsony Delta T és a túlzott szivattyúzás miatt" - mondta Chad Lovell, a JLL üzemeltetési és biztonsági szakértője. Miután 15 Belimo Energy Valve szelepet helyeztek üzembe a Citizens Plaza-ban, az átlagos áramlás az épületben teljes kihasználtság közben több mint 200 GPM [12,6 l/s] sebességgel csökkent az előző évhez képest, amikor az eredeti szabályozószelepek még a helyükön voltak. A retrofit projekt eredményeként a Belimo Energy Valve szelepek 49%-kal tudták csökkenteni a hűtővíz-szivattyúzást, amely körülbelül 23 000 dolláros éves megtakarítást jelentett.
-
Project Overview Video
-
Success Story - Tennessee State Building, USA
(pdf -
1,91 MB)