Home
  • Belimo-websites
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimo-websites
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home
plate-heat-exchanger

Plaatwarmtewisselaar

  1. Home
  2. Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeter
  3. HVAC Applications

Belimo Energy Valve™ for District Heating

Wat is een plaatwarmtewisselaar?

Plaatwarmtewisselaars worden vaak gebruikt om primaire en secundaire circuit in HVAC-systemen te scheiden. Deze circuits kunnen verschillende condities hebben voor mediums of statische druk. Debiet kan gelijkstroom of tegenstroom zijn.

Warmtewisselaars worden uitgebreid gebruikt in grote gebouwen om de zwaartekrachtdruk van grote waterkolommen te reduceren. Plaatwarmtewisselaars worden zeer vaak gebruikt in stadsverwarming en koelsystemen. Of in belastingscircuits om drinkbaar warm water te verwarmen met een verwarmingsketel.

plate-heat-exchanger-schematic


Bestel nu de nieuwe Belimo Energy Valve™

Ontdek hoe de Energy Valve uw plaatwarmtewisselaar verbetert





Energy Valve
Nu aanschaffen




Veelvoorkomende problemen in gebouwen en redenen waarom u kiest voor de Belimo Energy Valve™

Soms is de stromingsrichting door de warmtewisselaars niet juist gekozen. Als gevolg daarvan vermindert de warmteoverdrachtscapaciteit.

Heat Exchanger: Cooling transfer with direct flow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference direct flow
De twee afbeeldingen hieronder tonen twee mogelijke debietinstallaties, waarbij de tegenstroomopstelling een veel betere warmteoverdracht laat zien. Dit resulteert in een groter temperatuursverschil en dus een hogere energie-efficiëntie om de stroomrichtingen met elkaar te verbinden. De Energy Valve is in staat om verkeerde stroomrichtingen te herkennen. Als dit wordt gedetecteerd, wordt een alarmmelding naar het gebouwbeheersysteem gestuurd en kan dit tijdens de inbedrijfstelling worden ontdekt.

Heat Exchanger: Cooling transfer station contraflow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference contraflow


Een traditionele plaatwarmtewisselaar beschikt over een energiemeter en een traditionele inregelingsklep die het maximale debiet door de warmtewisselaar regelt. Drukschommelingen aan de primaire zijde zorgen er echter voor dat de warmtewisselaar overloopt, wat resulteert in een laag temperatuursverschil en slechte warmtewisselingsprestaties.

Heat Exchanger: Typical design flow (cooling application)    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with design flow

Heat Exchanger: Overflow caused by pressure fluctuations    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with overflow
Door de conventionele balans- en regelklep te vervangen door een drukonafhankelijke klep, lossen wij het probleem van de drukschommelingen in het systeem op. Dit is een stap vooruit, maar het gebruik van meerdere apparaten blijft nodig, zoals een afzonderlijke thermische energiemeter.

Heat Exchanger: Dynamic balancing
Met één enkele Energy Valve balanceren we het systeem dynamisch, controleren we het energieverbruik voor de facturering en registreren we het behaalde temperatuursverschil. Dit beperkt de te installeren apparatuur, waardoor de installatie eenvoudig wordt.

Dynamic balancing with delta T monitoring


De meeste warmtewisselaars lijden onder vervuiling aan één of beide zijden van de circuits. Een geringe mate van vervuiling aan één zijde kan de thermische energieoverdracht aanzienlijk beïnvloeden en het temperatuursverschil drastisch verminderen.
De tijdsduur dat de Delta T-manager actief is, geeft een indicatie van het vervuilingsproces. Als de Delta T-Manager na verloop van tijd gedurende langere tijd actief blijft, moet de warmtewisselaar worden gereinigd of vervangen.

Referentieproject: Tennessee State Office Building

tennessee_office_building

Citizens Plaza ligt in het hart van Downtown Nashville. Het klasse A, 275.000 vierkante foot, 15 verdiepingen tellende kantoorgebouw werd in 1984 gebouwd en biedt onderdak aan meerdere overheidsinstanties in Tennessee. Tijdens een normale werkdag zijn er tussen 800 en 1.200 werknemers aanwezig. "Bij Citizens Plaza hadden we te maken met hoge kosten voor thermische inefficiëntie van het Metro Nashville District Energy System als gevolg van een lage Delta T en overpompen", aldus Chad Lovell, Operations and Safety Specialist bij JLL. Toen 15 Belimo Energy Valves operationeel werden in Citizens Plaza, daalde het gemiddelde debiet door het gebouw bij volledige bezetting met meer dan 200 GPM [12,6 l/s] vergeleken met het jaar daarvoor toen de oorspronkelijke regelafsluiters nog werden gebruikt. Door het retrofitproject konden de Belimo Energy Valves het pompen van gekoeld water met 49% verminderen, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van ongeveer 23.000 dollar.

  • Project Overview Video
  • Success Story - Tennessee State Building, USA (pdf - 1,91 MB)

Bestel de Belimo Energy Valve™ in onze webshop

  • Nu kopen

Meer informatie over de Belimo Energy Valve™

  • Meer informatie

De Belimo Energy Valve™ in andere HVAC-toepassingen

  • Lees meer

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Privacy-instellingen wijzigen
'+41 43 843 61 11
Subscribe
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)