Home
  • Siti web Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Siti web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home
plate-heat-exchanger


Teleriscaldamento o teleraffreddamento / Scambiatori di calore a piastre

  1. Home
  2. Belimo Energy Valve™ e contatore di energia termica
  3. HVAC Applications

Belimo Energy Valve™ for District Heating

Che cos'è uno scambiatore di calore a piastre?

Gli scambiatori di calore a piastre sono spesso usati per separare i circuiti primari e secondari nei sistemi HVAC. Questi circuiti possono avere diverse condizioni di pressione media o statica. Il flusso può essere in corrente continua o in controcorrente.

Gli scambiatori di calore sono ampiamente utilizzati negli edifici alti per ridurre le pressioni gravitazionali fornite da grandi colonne d'acqua. Gli scambiatori di calore a piastre sono anche molto comuni nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento. O anche nei circuiti di carico per riscaldare l'acqua calda potabile con un boiler.

plate-heat-exchanger-schematic


Ordina ora la nuova Belimo Energy Valve™

Scopri come la Energy Valve migliora il tuo scambiatore di calore a piastre





Energy Valve
Compra ora




Problemi comuni negli edifici e perché scegliere la Belimo Energy Valve™

A volte le direzioni della portata attraverso gli scambiatori di calore non sono scelte correttamente. Di conseguenza, la capacità di trasferimento del calore viene ridotta.

Heat Exchanger: Cooling transfer with direct flow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference direct flow
Le due immagini qui sotto mostrano due possibili installazioni di portata, mentre la configurazione in controcorrente mostra un trasferimento di calore migliore. Ne risulta un delta T maggiore e quindi una maggiore efficienza energetica per collegare le direzioni della portata. La Energy Valve è in grado di riconoscere direzioni della portata errate. Se ciò viene rilevato, un flag di allarme sarà inviato al sistema di gestione dell'edificio e questo può essere scoperto durante il commissioning.

Heat Exchanger: Cooling transfer station contraflow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference contraflow


Uno scambiatore di calore a piastre con configurazione tradizionale avrà un contabilizzatore di energia e una valvola di bilanciamento tradizionale che controlla la portata massima attraverso lo scambiatore. Tuttavia, le fluttuazioni di pressione sul lato primario causano una sovraportata allo scambiatore di calore con conseguente basso delta T e scarse prestazioni di scambio termico.

Heat Exchanger: Typical design flow (cooling application)    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with design flow

Heat Exchanger: Overflow caused by pressure fluctuations    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with overflow
Sostituendo la tradizionale valvola di bilanciamento e di regolazione con una valvola indipendente dalla pressione, si risolve il problema delle fluttuazioni di pressione nell'impianto. Questo è un passo avanti, ma richiede ancora l'applicazione di più dispositivi, compreso un contabilizzatore di energia termica separato.

Heat Exchanger: Dynamic balancing
Con una singola EV bilanciamo dinamicamente il sistema, monitoriamo l'utilizzo di energia per la fatturazione e registriamo il delta T raggiunto. Questo riduce i dispositivi da installare, semplificando l'installazione.

Dynamic balancing with delta T monitoring


La maggior parte degli scambiatori di calore è affetta da fouling su uno o entrambi i lati dei circuiti. Un fouling leggero su un lato può influenzare sostanzialmente la trasmissione dell'energia termica e ridurre drasticamente il delta T.
La quantità di tempo in cui il Delta T manager è attivo è indicativa del processo di fouling. Se dopo un periodo di tempo il Delta T manager rimane attivo per periodi prolungati, allora lo scambiatore di calore dovrebbe essere pulito o sostituito.

Storia di successo: edificio per uffici nello Stato del Tennessee

tennessee_office_building

Il Citizens Plaza si trova nel cuore di Nashville. L'edificio per uffici di classe A, 275,000 piedi quadrati, di 15 piani, è stato costruito nel 1984 e ospita diverse agenzie governative del Tennessee. Durante una tipica giornata di lavoro, arriva ad avere da 800 a 1,200 occupanti. "Al Citizens Plaza, stavamo riscontrando alti costi di inefficienza termica dal Metro Nashville District Energy System a causa del basso Delta T e del pompaggio eccessivo", ha affermato Chad Lovell, Operations and Safety Specialist alla JLL. Dopo che tutte le 15 Energy Valve di Belimo sono diventate operative nel Citizens Plaza, la portata media nell'edificio durante la piena occupazione si è ridotta di oltre 200 GPM [12.6 l/s] rispetto all'anno precedente, quando le valvole a globo originali erano ancora in funzione. Come risultato del progetto di retrofit, le Belimo Energy Valve sono state in grado di ridurre il pompaggio dell'acqua refrigerata del 49%, il che equivale a circa 23,000 dollari di risparmio annuale.

  • Project Overview Video
  • Success Story - Tennessee State Building, USA (pdf - 1,91 MB)

Ordinate la Belimo Energy Valve™ nel nostro Webshop

  • Acquista ora

Maggiori informazioni sulla Belimo Energy Valve™

  • Maggiori informazioni

La Belimo Energy Valve™ in altre applicazioni HVAC

  • Leggi tutto

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy
'+41 43 843 61 11
Sottoscrivi
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)