Unitățile de cameră
Senzori Belimo pentru un climat sănătos și confortabil în cameră
Noile unități de cameră (senzori și controlere de cameră) reprezintă completarea perfectă a gamei de produse existente. Odată cu extinderea gamei de produse pentru zonele vizibile ale încăperii, Belimo oferă arhitecților un design estetic și atemporal. Instalatorii apreciază asamblarea rapidă, iar integratorii de sistem punerea în funcțiune ușoară cu ajutorul unui smartphone. Clienții finali se bucură nu numai de un climat confortabil și sănătos în încăpere, ci și de o utilizare intuitivă.
-
-
Flyer - Belimo room units
(pdf -
1,18 MB)
-
-
Inovație pentru liniște sufletească
Design simplu, atemporal.
Controlerele de cameră Belimo impresionează prin designul lor estetic, atemporal și prin grosimea redusă, între 13 și 23 mm, în funcție de tipul de senzor. Unitățile de cameră pot fi integrate fără probleme în controlerele terților. Acestea se caracterizează printr-o asamblare rapidă, fără scule, precum și printr-o precizie ridicată a măsurătorilor pe termen lung și timpi de reacție scurți. Belimo Assistant App permite punerea în funcțiune simplă a senzorilor de cameră activi și diagnosticarea acestora cu ajutorul unui telefon inteligent. Datorită comunicării în apropiere (NFC), parametrizarea este posibilă, chiar dacă senzorul de cameră nu este conectat la sursa de alimentare.
Gama de produse
Controlere de cameră cu ecran tactil ePaper
Controlerele de cameră cu afișaj impresionează prin designul lor estetic și atemporal, care a primit premiul Red Dot Design.Ecranul tactil ePaper asigură cea mai bună lizibilitate și cea mai simplă utilizare, fără iluminare care ar putea fi deranjantă pe timp de noapte.
- Afișaj reglabil individual pentru o gamă largă de aplicații
- CO2 Funcția de semnalizare, care poate fi parametrizată și dezactivată prin intermediul Belimo Assistant App
- Instalare rapidă datorită blocurilor de terminale cu arc și a capacului cu fixare rapidă
- Parametrizare și diagnosticare simplă prin intermediul Belimo Assistant app
Controlere de cameră cu afișaj virtual
Controlerele de cameră fără afișaj sunt ideale pentru încăperile destinate publicului. Aplicația intuitivă Belimo Display App permite reglarea punctului de referință la fața locului fără a avea nevoie de afișaj. Accesul poate fi restricționat opțional printr-un cod din patru cifre. După introducere, codul rămâne stocat pe telefonul mobil. Acest lucru asigură un acces simplu, convenabil și în același timp sigur, fără a fi nevoie să reintroduceți codul de fiecare dată când utilizați Display App. Aplicația este compatibilă cu cea mai recentă generație de senzori de cameră activi și cu controlerele de cameră Belimo.
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
- Beneficii client
- Software/Plug-in-uri
- Povești de succes
Arhitecți
Dvs. vă concentrați pe creativitate și funcționalitate. Conceptualizați clădirile și sunteți responsabil(ă) pentru proiectarea, planificarea funcțională, tehnică și economică a clădirilor. Controlerele de cameră Belimo oferă:
- Design simplu și atemporal
- Libertate de a concepe un design creativ și unic
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Dvs. folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor. Controlerele de cameră Belimo oferă:
- Măsurători stabile pe termen lung, timp de reacție scurt al senzorului și un factor de cuplare la perete redus pentru valori de măsurare precise și, prin urmare, un climat optim în încăpere.
- Integrare perfectă în toate sistemele majore de automatizare și control al clădirilor
- Datele BIM și fișierele STEP din selectorul Belimo VDI vă ușurează munca
- Parametrizare acceptată prin intermediul comunicării în apropiere (NFC), chiar dacă unitatea de cameră activă nu este conectată la sursa de alimentare
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. Controlerele de cameră Belimo oferă:
- Compatibilitate perfectă cu toate sistemele obișnuite de automatizare și de control al clădirilor (BACS)
- Timp de reacție scurt al senzorului de cameră și factor de cuplare cu pereții redus pentru rezultate de măsurare foarte precise
- Climat ideal al camerei
- Testarea punctelor de date fără instrumente pentru o punere în funcțiune eficientă
- Punere în funcțiune facilă a controlerelor de cameră prin NFC cu telefonul dvs., chiar fără să fie sub tensiune
- Materiale de înaltă calitate care oferă valori de măsurare fiabile și precise
Vânzători en gros specializați
Pentru clienții dvs., vă bazați pe o disponibilitate ridicată, pe o selecție ușoară și pe termene scurte de livrare pentru produsele pe care le oferiți. Aveți nevoie de acces rapid și ușor la informații, precum și de suport tehnic complet din partea furnizorilor dumneavoastră. Echipamentele de cameră Belimo oferă:
- Selectarea și instalarea rapidă și ușoară a produselor datorită gamei noastre de produse optimizate
- Termene de livrare și rute scurte
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict Controlerele de cameră Belimo oferă:
- Asamblare rapidă, fără scule, datorită blocurilor terminale cu arc
- Protecție împotriva polarității inverse, care împiedică o conectare incorectă a unităților noastre active de cameră
- Comunicare și parametrizare prin NFC cu Belimo Assistant App
- Garanție de 5 ani
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. Controlerele de cameră Belimo oferă:
- Rezultate rapide și precise ale măsurătorilor pentru un control optim al climatului camerei
- Transparență totală a datelor de funcționare, permițând optimizarea resurselor energetice cu ajutorul Belimo Assistant App
- Termene mici de livrare
- Suport extins pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Administratori de clădiri / Întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Controlerele de cameră Belimo oferă:
- Funcție de diagnosticare prin NFC pentru a asigura accesul ușor și transparența datelor de funcționare
- Servicii post-vânzare de primă clasă și documentație completă
- Garanție de 5 ani
Belimo Display App
Belimo Display App ca un display virtual pentru senzorii și controllerele de cameră Belimo
Belimo Display App este cel mai inovator mod de a accesa senzorii și controllerele de cameră Belimo. Aplicația, intuitivă pentru utilizatorii finali, permite afișarea valorilor din cameră și reglarea punctelor de referință (setpoint).
Caracteristici:
• Afișarea valorilor din cameră (temperatură, umiditate relativă, CO2) ale tuturor senzorilor de cameră activi și controllerelor de cameră
• Ajustarea setpoint-ului de temperatură pentru controllerele de cameră
• Afișaj al concentrației de CO2 cu funcție de semnalizare personalizabilă
Și iată cum funcționează aceasta:
1. Activați NFC și mențineți smartphone-ul dvs. în dreptul echipamentului de cameră
2. Vizualizați valorile actuale și setați punctul de referință pentru temperatură dacă este necesar
3. Pentru a activa punctele de referință, mențineți din nou smartphone-ul în dreptul echipamentului
Compatibil cu cea mai nouă generație a senzorilor de cameră activi și a controllerelor Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..
Cerințe:
Smartphone cu Android V5.0 sau mai recentă (smartphone cu iOS V9.0 sau mai recentă)
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru actuatoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de la Belimo și o serie de alte surse de echipamente.
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului – aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.
Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.