Romenheter
Belimo sensorer for et sunt og behagelig romklima
De nye romenhetene (sensorer og romterminaler) er det perfekte tilskuddet til det eksisterende produktutvalget. Med utvidelsen av produktutvalget for synlige områder av rommet, tilbyr Belimo arkitekter en estetisk og tidløs design. Installatører setter pris på rask montering, systemintegratorer liker enkel igangkjøring med smarttelefon. Sluttkunder kan glede seg over et behagelig og sunt romklima og intuitiv drift.
-
-
Flyveblad - Belimo romenheter
(pdf -
1,18 MB)
-
-
Innovasjon for større trygghet
Slank og tidløs design.
Belimos romterminaler imponerer med sin estetiske og tidløse design, og den grunne dybden på mellom 13 og 23 mm, avhengig av sensortype. Romterminalene kan integreres sømløst i eksisterende regulatorer fra tredjepart. De er raske å montere uten bruk av verktøy, og har høy langsiktig målenøyaktighet og kort reaksjonstid. Belimo Assistant-appen muliggjør enkel igangkjøring av de aktive romsensorene og diagnostikken deres via smarttelefonen. På grunn av nærfeltskommunikasjon (NFC) er det mulig å foreta konfigurasjoner selv når romsensoren ikke er koblet til strømforsyningen.
Produktutvalg
Romterminaler med ePaper berøringsdisplay
Romterminalene med display imponerer med en estetisk og tidløs design som vant Red Dot Design Award.Berøringsdisplayet ePaper sørger for super lesbarhet og enkel betjening uten lys som kan forstyrre om natten.
- Individuelt justerbart display for et bredt bruksområde
- CO2 trafikklysfunksjon som kan parametriseres og deaktiveres med Belimo Assistant-appen
- Rask installasjon takket være fjærbelastede rekkeklemmer og snapplåsdeksel
- Enkel parametrisering og diagnose med Belimo Assistant-appen
Romterminaler med virtuelt display
Romterminalene uten display er perfekte for rom som er tilgjengelige for offentligheten. Den intuitive Belimo Display-appen muliggjør settpunktjustering på stedet uten behov for et display på romenheten. På ønske kan tilgangen begrenses med en firesifret kode. Koden forblir lagret på mobiltelefonen etter at den er lagt inn. Dette sikrer enkel, praktisk og sikker tilgang uten at koden må legges inn hver gang display-appen benyttes. Appen er kompatibel med den nyeste generasjonen av aktive romsensorer og romterminaler fra Belimo.
Belimo Assistant 2
Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.
Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.
Tilbehør:
- ZTH EU (USB/MP-omformer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-/NFC-omformer)
- Kundefordeler
- Programvare/plug-ins
- Suksesshistorier
Arkitekter
Ditt fokus er på kreativitet og funksjonalitet. Du lager bygningskonsepter og er ansvarlig for design og funksjonell teknisk og økonomisk planlegging av bygninger. Belimo romterminaler tilbyr:
- Slank og tidløs design
- Rom til å skape kreative, unike designkonsepter
Rådgivende ingeniører
Prosjektering av HVAC-systemer er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. Belimo romterminaler tilbyr:
- Langvarig, stabil måling, kort sensorreaksjonstid og lav veggkoblingsfaktor for nøyaktige måleverdier og dermed optimalt inneklima
- Sømløs integrasjon i alle vanlige bygningsautomasjons- og reguleringssystemer
- BIM-data og STEP-filer i Belimo VDI-velger forenkler arbeidet
- Assistert konfigurasjon via nærfeltskommunikasjon (NFC), selv om den aktive romterminale ikke er koblet til strømforsyningen.
Systemintegratorer
Din oppgave er å konstruere driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr på en optimal måte. Målet ditt er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Belimo romterminaler tilbyr:
- Sømløs integrasjon i alle vanlige bygningsautomasjons- og reguleringssystemer (BACS)
- Kort sensorreaksjonstid og lav veggkoblingsfaktor, noe som gir svært nøyaktige måleresultater
- Optimalt inneklima
- Testing av datapunkt uten bruk av verktøy for effektiv igangkjøring
- Enkel igangkjøring av aktive romterminaler via NFC på smarttelefonen, selv om enhetene ikke er koblet til strømforsyningen
- Høykvalitetsmaterialer som gir pålitelige og nøyaktige måleverdier
Spesialistgrossister
Kundene dine forventer rask tilgjengelighet, enkelt utvalg og korte leveringstider for produktene du tilbyr. Du krever rask og enkel tilgang til informasjon samt omfattende teknisk støtte fra dine leverandører. Belimos romenheter tilbyr:
- Det optimale produktutvalget gjør det raskt og enkelt å velge og installere produktet
- Korte leveringstider og geografisk nærhet
- Omfattende ettersalgsservice gjennom hele produktets levetid
- 5 års garanti
Installatører/anleggsingeniører
Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene på rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan. Belimo romterminaler tilbyr:
- Rask montering uten bruk av verktøy, takket være fjærbelastede klemmeblokker
- Beskyttelse mot omvendt polaritet for å forhindre feil tilkobling av de aktive romterminalene
- Kommunikasjon og konfigurasjon via NFC med Belimo Assitant-appen
- 5 års garanti
Bygningseiere
Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er en konstant utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Belimo romterminaler tilbyr:
- Raske og nøyaktige måleresultater for optimal regulering av inneklimaet
- Full oversikt over driftsdata via Belimo Assistant-appen for optimalisering av energiressursene
- Korte leveringstider
- Omfattende support gjennom hele produktets levetid
- 5 års garanti
Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold
Administrasjon, styring og drift av bygninger med tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og transparente systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Belimo romterminaler tilbyr:
- Diagnostikk via NFC for å sikre enkel tilgang og full oversikt over driftsdata
- Førsteklasses ettersalgsservice og omfattende dokumentasjon
- 5 års garanti
Belimo visningsapp
Belimo visningsapp som virtuell visning for Belimos romsensorer og romdriftsenheter
Belimos visningsapp er den mest innovative metoden for å få tilgang til romsensorer og romdriftsenheter fra Belimo. Den intuitive sluttkundeappen viser romverdier og tillater justering av settpunkter.
Egenskaper:
• Visning av romverdier (temperatur, relativ luftfuktighet, CO2) for alle aktive romsensorer og romdriftsenheter
• Justering av temperatursettpunkt for aktive romdriftsenheter
• Visning av CO2-konsenstrasjonen med brukertilpasset trafikklysfunksjon
Slik fungerer det:
1. Aktiver nærfeltskommunikasjon og hold smarttelefonen inntil romenheten
2. Vis aktuelle verdier og angi temperatursettpunkt om nødvendig
3. Hold smarttelefonen inntil romenheten igjen for å aktivere settpunktene
Kompatibel med den nyeste generasjonen av aktive Belimo romsensorer og driftsenheter:
- 22RT..
- P-22RT..
Forutsetninger:
Smarttelefon med Anroid V5.0 eller nyere (smarttelefon med iOS V9.0 eller nyere)
Belimo Assistant 2
Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.
Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.
Tilbehør:
- ZTH EU (USB/MP-omformer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-/NFC-omformer)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App tilbyr deg en rask og enkel løsning for å finne den perfekte erstatningen for de utdaterte eller defekte aktuatorene, ventilene og sensorene fra Belimo og en rekke andre utstyrskilder.
Enten det er for ventilasjons- eller vannapplikasjoner, for modernisering eller utskifting av systemet ditt – appen vår vil raskt lede deg til det ideelle Belimo-produktet som best oppfyller dine krav, samtidig som det gir deg maksimal kvalitet og ytelse.
RetroFIT+-appen gjør det enkelt å opprette og planlegge Belimo ettermonteringsprosjekter.
BIM plug-in for Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.
Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.