Beltéri egységek
Belimo érzékelők az egészséges és komfortos helyiségklíma érdekében
Az új beltéri egységek (érzékelők és beltéri kezelőegységek) kiválóan egészítik ki a jelenlegi választékot. A helyiség látható területeire szánt választék bővítésével a Belimo esztétikus és időtálló dizájnt kínál az építészeknek. A beszerelők értékelik a gyors összeszerelést, a rendszerintegrátorok pedig az okostelefonnal történő egyszerű üzembe helyezést. A végfelhasználók nemcsak a komfortos és egészséges helyiségklímát, de az intuitív kezelhetőséget is élvezhetik.
-
-
Szórólap - Belimo helyiségben lévő egységek
(pdf -
1,18 MB)
-
-
Innováció a nyugalom szolgálatában
Tartós, időtálló kivitel.
A Belimo beltéri egységek esztétikus és időtálló kivitelükkel és a típustól függő 13-23 mm-es mélységükkel nyűgözik le az embert. A beltéri egységek gond nélkül integrálhatók harmadik fél által szolgáltatott vezérlőkbe. A beltéri egységeket szerszám mentes szerelés, a hosszú távú pontos mérések és a rövid válaszidők jellemzik. A Belimo Assistant mobilalkalmazás biztosítja az aktív helyiségérzékelők egyszerű üzembe helyezését és diagnosztikáját okostelefon segítségével. A rövid hatótávú kommunikációnak (NFC) köszönhetően a paraméterezés akkor is lehetséges, amikor a szobaérzékelő nincs a tápellátáshoz csatlakoztatva.
Termékválaszték
Beltéri kezelőegységek ePaper érintőkijelzővel
A kijelzővel ellátott beltéri kezelőegységek esztétikus és időtálló formatervezésükkel nyűgöznek le, amely elnyerte a Red Dot Design Award-ot. Az ePaper érintőkijelző a legjobb olvashatóságot és a legegyszerűbb kezelhetőséget biztosítja világítás nélkül, amely éjszaka zavaró lehet.
- Egyedileg beállítható kijelző az alkalmazások széles skálájához
- CO2 közlekedési lámpa funkció, amely a Belimo Assistant mobilalkalmazáson keresztül paraméterezhető és kikapcsolható
- Gyors, beszerelés, a rugós sorkapcsoknak és a rápattintható fedélnek köszönhetően
- Egyszerű paraméterezés és diagnosztizálás a Belimo Assistant mobilalkalmazás segítségével
Beltéri kezelőegységek virtuális kijelzővel
A kijelző nélküli beltéri kezelőegységek ideálisak a nyilvánosság számára hozzáférhető helyiségekben. Az intuitív Belimo Display App lehetővé teszi a helyszíni alapérték beállítást anélkül, hogy a helyiségben lévő egységen kijelzőre lenne szükség. A hozzáférés opcionálisan négy számjegyű kóddal korlátozható. A kódot a megadás után a mobiltelefonon tárolja. Ez egyszerű, kényelmes és mégis biztonságos hozzáférést biztosít anélkül, hogy a Display App használatakor a kódot minden egyes alkalommal újra be kellene írni. A mobilalkalmazás kompatibilis a Belimo legújabb generációs aktív helyiségérzékelőivel és beltéri kezelőegységeivel.
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
- Az ügyfél előnyei
- Szoftver / beépülő modulok
- Sikertörténetek
Építészek
Az Ön számára a kreativitás és funkcionalitás az első. Ön képzeli el az épületeket, és felelős azok kialakításáért, működőképességéért, műszaki és gazdasági megtervezéséért. A Belimo beltéri egységek előnyei:
- Időálló és tartós kivitel
- Helyiségek a kreatív és egyéni dizájnok kialakításához
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. A Belimo beltéri egységek előnyei:
- Hosszú távú stabil mérések, rövid válaszidőt biztosító érzékelők és alacsony falhatási tényező, precíz mérésekhez és a beltér optimális klimatizálásához
- Zökkenőmentes integrálás az összes főbb épületautomatizálási és vezérlő rendszerbe
- A Belimo VDI Selector-ban lévő BIM adatok és STEP fájlok hatékonyan támogatják munkáját
- A rövid hatótávú kommunikáció (NFC) támogatja a paraméterezést akkor is, ha az aktív beltéri egységet nem csatlakoztatta a tápellátáshoz
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületfelügyeleti rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. A Belimo beltéri egységek előnyei:
- Zökkenőmentes kompatibilitás az összes általános épületautomatizációs és vezérlő rendszerrel (BAS)
- Az beltéri érzékelő rövid válaszideje és az alacsony falhatási tényező precíz méréseket eredményez
- Ideális beltéri klíma
- Eszközmentes adatpont ellenőrzés a hatékony üzembe helyezéshez
- Aktív beltéri egységek könnyű üzembe helyezése NFC és okostelefon használatával, az egységek feszültségmentes állapotában is
- A minőségi anyagok megbízható és pontos mérési értékeket biztosítanak
Szaknagykereskedők
Ügyfelei számára az Ön által kínált termékek folyamatos elérhetősége, a könnyű kiválasztása és rövid szállítási ideje a fontos. Az Ön elvárása a beszállítók felé a gyors és könnyű elérhetőség valamint a teljes műszaki támogatás. Belimo helyiségeszközök a következőket nyújtják:
- Gyors és könnyű termékválasztás és telepítés az optimalizált termékválasztéknak köszönhetően
- Rövid szállítási határidők és útvonalak
- Teljeskörű értékesítés utáni támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Szerelők/üzemmérnökök
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. A Belimo beltéri egységek előnyei:
- Gyors és eszközmentes telepítés a rugós sorkapcsoknak köszönhetően
- Fordított polaritás védelem, megakadályozza az aktív beltéri egységek helytelen csatlakozását
- Kommunikáció és paraméterezés az NFC-n keresztül, a Belimo Assistant alkalmazás használatával
- 5 év garancia
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. A Belimo beltéri egységek előnyei:
- Gyors és pontos mérések a beltéri klíma optimális szabályozásához
- A kezelési adatok teljes átláthatósága és az energiaforrások optimalizálása a Belimo Assistance alkalmazással
- Rövid szállítási határidők
- Széles körű támogatás a termék teljes élettartamára
- 5 év garancia
Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. A Belimo beltéri egységek előnyei:
- Diagnosztizálás NFC egységgel, a kezelési adatokhoz történő könnyű hozzáférés és az átláthatóság biztosításának céljából
- Első osztályú műszaki támogatás és átfogó dokumentáció
- 5 év garancia
Belimo Display mobilalkalmazás
A Belimo Display mobilalkalmazás virtuális kijelzőként szolgál a Belimo helyiségérzékelők és helyiségkezelő egységek számára
A Belimo Display mobilalkalmazás a leginnovatívabb módszer a Belimo helyiségérzékelők és helyiségkezelő egységek eléréséhez. Az intuitív végfelhasználói alkalmazás lehetővé teszi a helyiségértékek megjelenítését és az alapértékek beállítását.
Termékjellemzők:
•Az összes aktív helyiségérzékelő és helyiségkezelő egység helyiségértékeinek (hőmérséklet, relatív páratartalom, CO2) megjelenítése
• Az aktív helyiségkezelő egységek hőmérsékleti alapértékeinek beállítása
• A CO2-koncentráció megjelenítése testreszabható jelzőlámpa funkcióval
És így működik:
1. Aktiválja az NFC-t, és tartsa okostelefonját a helyiségben levő eszközhöz
2. tekintse meg az aktuális értékeket és szükség esetén állítsa be a hőmérsékletet
3. Az alapértékek aktiválásához tartsa az okostelefont ismét a helyiségben lévő egységhez
Kompatibilis az aktív Belimo helyiségérzékelők és kezelőegységek legújabb generációjával:
- 22RT..
- P-22RT..
Követelmények:
Android V5.0 vagy magasabb verziójú okostelefon (iOS V9.0 vagy magasabb verziójú okostelefon)
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
Belimo RetroFIT+ App
A Belimo RetroFIT+ App segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az elavult vagy meghibásodott hajtóművek, szelepek és érzékelők tökéletes cseréjét a Belimo-tól és számos más berendezésgyártótól.
Legyen szó szellőzési vagy vizes alkalmazásokról, korszerűsítésről vagy a rendszer cseréjéről - alkalmazásunk gyorsan elvezeti Önt az ideális Belimo termékhez, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek, miközben maximális minőséget és teljesítményt biztosít.
A RetroFIT+ alkalmazás megkönnyíti a Belimo RetroFIT+ projektek létrehozását és tervezését.
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
-
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk oldalára