Raumgeräte
Sensoren von Belimo für ein gesundes und komfortables Raumklima
Die neuen Raumsensoren und Raumbediengeräte sind die perfekte Ergänzung zum bestehenden Sensorsortiment. Mit dieser Sortimentserweiterung für den sichtbaren Bereich des Raums bietet Belimo Architekten ein ästhetisches und zeitloses Design. Installateure schätzen eine schnelle Montage und Systemintegratoren eine einfache Inbetriebnahme via Smartphone. Endanwender geniessen neben dem gesunden, komfortablen Raumklima die intuitive Bedienung.
Innovationen für ein sicheres Gefühl
Schlankes, zeitloses Design.
Die Raumgeräte von Belimo bestechen durch ihr ästhetisches, zeitloses Design und die geringe Tiefe von zwischen 13 und 23 mm, abhängig vom Sensortyp. Die Raumgeräte lassen sich nahtlos in bestehende Regler von Drittanbietern integrieren. Sie zeichnen sich aus durch eine schnelle, werkzeuglose Montage sowie eine hohe Langzeitmessgenauigkeit und kurze Reaktionszeiten. Die Belimo Assistant App ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme der aktiven Raumsensoren und deren Diagnose via Smartphone. Dank Near Field Communication (NFC) ist eine Parametrierung selbst dann möglich, wenn der Raumsensor nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.
Sortiment
Raumbediengeräte mit ePaper-Touch-Display
Die Raumbediengeräte mit Display bestechen durch ihr ästhetisches und zeitloses Design, das mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Das ePaper-Touch-Display sorgt für beste Ablesbarkeit und einfachste Bedienung, ohne in der Nacht allenfalls störende Beleuchtung.
- Individuell einstellbares Display für vielfältige Anwendungen
- CO2-Ampelfunktion, parametrierbar und deaktivierbar via Belimo Assistant App
- Schnelle Installation dank Federzugklemmen und Einrastdeckel
- Einfache Parametrierung und Diagnose via Belimo Assistant App
Raumbediengeräte mit virtuellem Display
Die Raumbediengeräte ohne Display eignen sich ideal für öffentlich zugängliche Räume. Die intuitive Belimo Display App ermöglicht eine Sollwerteinstellung vor Ort, ohne dass ein Display auf dem Raumgerät nötig ist. Der Zugriff kann optional durch einen vierstelligen Code eingeschränkt werden. Der Code bleibt nach der Eingabe auf dem Mobiltelefon gespeichert. Dadurch ist ein einfacher, komfortabler und dennoch sicherer Zugriff gewährleistet, ohne den Code bei jeder Verwendung der Display App erneut eingeben zu müssen. Die App ist mit der neusten Generation der aktiven Raumsensoren und Raumbediengeräten von Belimo kompatibel.
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
- Kundennutzen
- Software / Plug-ins
- Erfolgsgeschichten
Architekt
Kreativität und Funktionalität stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Sie entwerfen Gebäude und sind für die gestaltende, funktionale, technische sowie wirtschaftliche Planung von Gebäuden verantwortlich. Belimo-Raumgeräte bieten:
- zeitloses und schlankes Design
- Spielraum, um Kreativität in ein einzigartiges Designkonzept zu bringen
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Belimo-Raumgeräte bieten:
- langzeitstabile Messungen, kurze Reaktionszeit des Sensors und ein niedriger Wandkopplungsfaktor für genaue Messwerte und somit optimales Raumklima
- nahtlose Integration in alle wichtigen Gebäudeautomations- und Steuerungssysteme
- BIM-Daten und STEP-Dateien im Belimo VDI Selektor zur Erleichterung der Arbeit
- eine unterstützte Parametrierung über Near Field Communication (NFC), auch wenn das aktive Raumgerät nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen ist
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Belimo-Raumgeräte bieten:
- nahtlose Kompatibilität mit allen gängigen Gebäudeautomations- und Steuerungssystemen (BACS)
- kurze Ansprechzeit des Raumsensors und geringen Wandkopplungsfaktor für sehr genaue Messergebnisse
- optimales Raumklima
- werkzeuglosen Datenpunkttest für eine effiziente Inbetriebnahmephase
- einfache Inbetriebnahme der aktiven Raumgeräte über NFC mit Ihrem Smartphone, auch wenn die Geräte spannungsfrei sind
- hochwertige Materialien, die zuverlässige und genaue Messwerte liefern
Fachgrosshändler
Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. Belimo-Raumgeräte bieten:
- eine schnelle und einfache Produktauswahl und Installation, dank unserer optimierten Produktpalette
- kurze Lieferzeiten und -wege
- umfassenden After-Sales-Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Installateur / Anlagebauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Belimo-Raumgeräte bieten:
- schnelle und werkzeuglose Montage dank Federzugklemmen
- Verpolungsschutz, der fehlerhaften Anschluss unserer aktiven Raumgeräte verhindert
- Kommunikation und Parametrierung über NFC mit der Belimo Assistant App
- 5 Jahre Garantie
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Belimo-Raumgeräte bieten:
- schnelle und genaue Messergebnisse für die optimale Regelung des Raumklimas
- volle Transparenz über die Betriebsdaten und ermöglichen die Optimierung der Energieressourcen mit der Belimo Assistant App
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Belimo-Raumgeräte bieten:
- Diagnosefunktion über NFC, um einen einfachen Zugriff und Transparenz der Betriebsdaten zu gewährleisten
- erstklassigen After-Sales-Service und umfassende Dokumentation
- 5 Jahre Garantie
Belimo Display App
Belimo Display App als virtuelles Display für Belimo Raumsensoren und Raumbediengeräte
Die Belimo Display App ist die innovativste Art, auf Raumsensoren und Raumbediengeräte von Belimo zuzugreifen. Mit der intuitiven Endkunden-App können die Raumwerte angezeigt und Sollwerte angepasst werden.
Merkmale:
• Anzeigen von Raumwerten (Temperatur, relative Feuchte, CO2) sämtlicher aktiver Raumsensoren & Raumbediengeräte
• Veränderung des Temperatur-Sollwertes von aktiven Raumbediengeräten
• Anzeige der CO2-Konzentration mit personalisierbarer Ampelfunktion
Und so geht’s:
1. NFC aktivieren und Smartphone an das Raumgerät halten
2. Istwerte ansehen und bei Bedarf Temperatur-Sollwert einstellen
3. Zur Aktivierung der Sollwerte Smartphone nochmals an das Raumgerät halten
Kompatibel mit den aktiven Belimo-Raumsensoren und -bediengeräten der neusten Generation:
- 22RT..
- P-22RT..
Voraussetzungen:
Smartphone mit Android V5.0 oder höher (Smartphone mit iOS V9.0 oder höher)
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416.18 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen