Ruimte-eenheden
Belimo-sensoren voor een gezond en comfortabel ruimteklimaat
De nieuwe ruimtebedieningsmodules zijn de perfecte aanvulling op het reeds bestaande assortiment. Met de uitbreiding van het assortiment voor zichtbare plaatsing in ruimtes biedt Belimo architecten een esthetisch en tijdloos design. Installateurs waarderen de snelle installatie en systeemintegrators de eenvoudige inbedrijfstelling met een smartphone. Eindgebruikers genieten niet alleen van een comfortabel en gezond ruimteklimaat maar ook van de intuïtieve bediening.
-
-
Folder – Belimo ruimtesensoren
(pdf -
1,7 MB)
-
-
Innovatie geeft een gerust gevoel
Tijdloos, slank ontwerp.
De ruimtebedieningsmodules van Belimo overtuigen door hun esthetisch, tijdloos design en de geringe diepte tussen 13 en 23 mm, afhankelijk van het sensortype. De ruimtebedieningsmodules kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande regelaars van externe fabrikanten. Ze worden gekenmerkt door een snelle, gereedschapsloze montage, evenals een hoge meetnauwkeurigheid op de lange termijn en korte reactietijden. Met de Belimo Assistant App is het mogelijk om de actieve ruimtesensoren eenvoudig in bedrijf te stellen en diagnoses uit te voeren met een smartphone. Dankzij de Near Field Communication (NFC) is een parametrisering mogelijk, zelfs als de ruimtesensor niet op de voedingsspanning is aangesloten.
Assortiment
Ruimtebedieningsmodules met ePaper-touchdisplay
De ruimtebedieningsmodules met display overtuigen door hun esthetisch en tijdloos design dat de Red Dot Design heeft gewonnen. De ePaper-touchdisplay zorgt voor de beste leesbaarheid en eenvoudigste bediening, zonder verlichting die 's nachts storend kan zijn.
- Afzonderlijk instelbare display voor een groot aantal toepassingen
- CO2-verkeerslichtfunctie, die kan worden geconfigureerd en gedeactiveerd met de Belimo Assistant App
- Snelle installatie dankzij veertrekklemmen en klikbare afdekking
- Eenvoudige configuratie en diagnose via de Belimo Assistent App
Ruimtebedieningsmodules met virtuele display
De ruimtebedieningsmodules zonder display zijn geschikt voor ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek. Met de intuïtieve Belimo Display App kunnen de gewenste waarden ter plaatste worden ingesteld zonder dat de ruimte-eenheid een display moet hebben. Toegang kan optioneel worden beperkt door middel van een viercijferige code. De code wordt na het invoeren ervan opgeslagen op de mobiele telefoon. Dit zorgt voor een eenvoudige en toch veilige toegang zonder dat de code elke keer weer hoeft te worden ingevoerd wanneer de Display App wordt gebruikt. De app is compatibel met de nieuwste generatie van actieve ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules van Belimo.
-
-
-
Folder – Belimo Display App
(pdf -
1,26 MB)
-
-
-
-
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
- Referentieprojecten
Architecten
Uw focus ligt op creativiteit en functionaliteit. U conceptualiseert gebouwen en bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de functionele, technische en economische planning ervan. Belimo ruimte-units bieden:
- Tijdloos en slank ontwerp
- Ruimte voor creatieve, unieke designconcepten
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Belimo ruimte-units bieden:
- Nauwkeurige metingen ook op de lange termijn, korte reactietijd van de sensor en een lage wandkoppelingsfactor voor exacte meetwaarden en daardoor een optimaal ruimteklimaat
- Naadloze integratie in alle gangbare gebouwautomatiserings- en regelsystemen
- BIM-gegevens en STEP-bestanden in de Belimo VDI-selector maken uw werk gemakkelijker
- Ondersteunde parametrisering via Near Field Communication (NFC), zelfs als de actieve ruimte-eenheid niet op de voedingsspanning is aangesloten
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Belimo ruimte-units bieden:
- Naadloze compatibiliteit met alle gangbare gebouwautomatiserings- en regelsystemen (BACS)
- Korte reactietijd van de ruimtesensor en een lage wandkoppelingsfactor voor uiterst exacte meetwaarden
- Ideaal ruimteklimaat
- Datapunttests zonder gereedschap voor een efficiënte inbedrijfstelling
- Eenvoudige inbedrijfstelling van de actieve ruimte-units via NFC met uw smartphone, zelfs als de apparaten spanningsvrij zijn
- Kwalitatief hoogwaardige materialen die betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden leveren
Gespecialiseerde groothandelaars
Voor uw klanten vertrouwt u op een hoge beschikbaarheid, eenvoudige selectie en korte levertijden voor de producten die u aanbiedt. U wilt snel en eenvoudig toegang verkrijgen tot informatie en uitgebreide technische ondersteuning van uw leveranciers. Ruimte-units van Belimo bieden:
- Snelle en gemakkelijke productselectie en -installatie dankzij een geoptimaliseerd assortiment
- Korte levertijden en routes
- Uitgebreide after-sales support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Belimo ruimte-units bieden:
- Snelle montage zonder gereedschap dankzij veertrekklemmen
- Omgekeerde polariteitsbescherming, die een verkeerde aansluiting van onze actieve ruimte-units voorkomt
- Communicatie en parametrisering via NFC met de Belimo Assistant App
- 5 jaar garantie
Gebouweigenaren
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Belimo ruimte-units bieden:
- Snelle en nauwkeurige meetresultaten voor een optimale aansturing van het ruimteklimaat
- Volledige transparantie van de bedrijfsgegevens, waardoor de energiebronnen met behulp van de Belimo Assistant App kunnen worden geoptimaliseerd
- Korte levertijden
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Belimo ruimte-units bieden:
- Diagnostische functie via NFC die zorgt voor een eenvoudige toegang en transparantie van de bedrijfsgegevens
- Eersteklas after-sales service en uitgebreide documentatie
- 5 jaar garantie
Belimo Display App
Belimo Display App als virtueel display voor ruimtesensoren van Belimo en ruimtebedieningsmodules
De Belimo Display App is de meest innovatieve wijze voor toegang tot ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules van Belimo. Met de intuïtieve eindgebruikerapp kunnen de ruimtewaarden worden weergegeven en de gewenste waarden worden ingesteld.
Functies:
• Weergave van ruimtewaarden (temperatuur, relatieve vochtigheid CO2) van alle actieve ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules
• Verstelling van gewenste waarde temperatuur van actieve ruimtebedieningsmodules
Weergave van de CO2-concentratie met aanpasbare verkeerslichtfunctie
En zo gaat het in zijn werk:
1. activeer NFC en houd uw smartphone tegen de ruimtebox
2. bekijk actuele waarden en stel desgewenst de gewenste waarde temperatuur in
3. om de gewenste waarden te activeren, houd u de smartphone tegen de ruimte-eenheid
Compatibel met de nieuwste generatie van actieve Belimo ruimtesensoren en bedrijfseenheden:
- 22RT..
- P-22RT..
Vereisten:
Smartphone met Android V5.0 of hoger (Smartphone met iOS V9.0 of hoger)
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
-
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina