Busz- és rendszerintegráció
Hálózati összetevők
Az épülettechnológia hálózatba szervezése javítja a légkondicionált épületekben a komfortot, biztonságot és átláthatóságot. Ennek az átláthatóságnak köszönhetően a működést optimalizálni és a teljes energiafogyasztást csökkenteni lehet – akár RetroFIT+, akár felújítási projektről legyen szó. Az egyedi összetevők hálózatba szervezése könnyen megvalósítható az épületben mindenütt megtalálható buszrendszerek segítségével.
A buszos megoldások legteljesebb választéka a HVAC-iparban
A legjobb kapcsolat
Termékválaszték
Közvetlen kapcsolat a zsalumozgatókkal, szelephajtóművekkel és érzékelőkkel
Azokra az esetekre, amikor egy eszközt közvetlenül, egy magasabb szintű hálózaton keresztül csatlakoztatnak, a Belimo különféle, beépített kezelőfelülettel rendelkező hajtóműveket ajánl. Ez lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást a HVAC gyakran használt helyszíni buszrendszerekhez kiegészítő hardver nélkül, ami további hibaforrásokat küszöböl ki. A rendszerintegrátorok integrálhatják a Belimo buszos hajtóműveket és érzékelőket a meglévő szoftverkörnyezetbe.
Strukturált rendszerintegráció MP gateway-ekkel és partnermegoldásokkal
A Belimo gateway-ek és MP partneralkalmazások feladata az MP-Bus-on egybe csoportosított hajtóművektől és az érintett hálózatok érzékelőitől érkező jelek átalakítása. Ez lehetővé teszi az egyértelműen összerendezett és kezelhető alrendszerek strukturált integrációját.
Érzékelők és kapcsolóérintkezők költséghatékony integrációja
Legfeljebb két érintkező (aktív, passzív kapcsolóérintkező) csatlakoztatható közvetlenül egy hajtóműhöz. A jelek digitalizálása a hajtóműben történik és a buszon áll rendelkezésre. Ez minimalizálja a tervezési, beszerelési működési és karbantartási költségeket.
Maximális rugalmasság
Hibrid működés esetén a hajtóművek vezérlése analóg jellel történik, és ezzel egyidőben integrálható és felügyelhető az épületautomatizálási rendszerben is a buszon keresztül. A Belimo hajtóművek ezáltal megkönnyítik az épület automatizálásának fokozatos korszerűsítését. Egyelőre meg lehet őrizni a meglévő vezérlőrendszert, és a busz integrációval az épület még átláthatóbbá tehető.
Emellett a hajtóműveink a legmagasabb szintű csatlakozási rugalmasságot nyújtják, mivel a Belimo eszközök használatával a buszprotokollokat (BACnet, Modbus vagy MP-Bus) a helyszínen lehet adaptálni.
Belimo gyakorlati eszköze
A felhasználás helyétől és a feladattól függően a Belimo Assistant megkönnyíti a helyszíni konfigurációt, beállítást, diagnosztikát és kiértékelést. A Belimo Assistant okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen (Windows 10 vagy újabb verziójú) használható.
Ügyfélspecifikus termékek
Egyedi termékek. Kevesebb ráfordítás, nagyobb profit
Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az előre gyártott termékek egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt a hajtóművet, amire szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, csatlakozóval és konfigurációval. Kérésre a hajtóművet a szelepre szereljük, és egy előszerelt egységet készítünk csőalkatrészekből, érzékelőkből, csatlakozásokból és még sok másból.
- Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül.
- Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül).
- Különböző szerelési lehetőségek (a helyszíni beszerelési helyzethez alkalmazva).
- Elektromos és mechanikus tartozékok széles választéka.
- Teljesen előre gyártott és tesztelt összeszerelés (pl. tömítés integritása) az Ön által választott részegységekkel.
- Igény esetén hajlékony csővezetékekkel, speciális bevonatokkal vagy szigeteléssel.
- Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek). A HVAC teljesítményeszközökhöz (pl. Belimo Energy Valve™) elkészítjük a teljes üzembe helyezést az Ön specifikációinak megfelelően.
"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.
- Előnyök az ügyfél számára
- Szoftver
Generál kivitelezők/befektetők
Önnek az épületek nyeresége a szempont. Erre nem csak a befektetési költségek vannak hatással, hanem a folyamatos működtetés/szervizelés költségei is. A fenntarthatóság és a költségek áttekinthetősége fontos az Ön számára.
- A hálózatba szervezett épületek által biztosított áttekinthetőség optimalizálja a működést és csökkenti az energiafogyasztást és a költségeket - legyen szó új rendszerről vagy RetroFIT+ illetve felújítási projektről
- Az épülettechnológia hálózatba szervezése javítja a légkondicionált épületekben a komfortot, biztonságot és áttekinthetőséget
Építészek
Az Ön számára a kreativitás és funkcionalitás az első. Ön képzeli el az épületeket, és felelős azok kialakításáért, működőképességéért, műszaki és gazdasági megtervezéséért.
- Belimo átfogó, kommunikációképes hajtóművekből álló termékválasztékkal rendelkezik minden egyes alkalmazási lehetőséghez
- A buszrendszereknek köszönhetően a telepítési munka könnyebb és az idő- és anyagmegtakarítás miatt (kábelek, csatlakozókapcsok, csatlakozók stb.) gazdaságosabb is
- Alacsonyabb tűzterhelés és kisebb helyigény a kábeltálcákban és vezérlőszekrényekben
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait.
- A Belimo átfogó, kommunikációképes hajtóművekből álló termékválasztékkal rendelkezik minden egyes alkalmazási lehetőséghez és a leggyakoribb helyi buszokhoz (MP-Bus, BACnet, Modbus és KNX)
- Érzékelők és kapcsolóérintkezők költséghatékony integrációja a hajtóműben történő digitalizáció segítségével
- A hibrid működésű Belimo hajtóművek megkönnyítik az épület automatizálásának fokozatos korszerűsítését
- A felhőtámogatással rendelkező IP-alapú megoldások lehetővé teszik a jövőorientált tervezést
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületfelügyeleti rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása.
- A legújabb technológiáknak, például az NFC-nek és a felhőfolyamatoknak köszönhetően az intuitív eszközök minimálisra csökkentik az üzembe helyezéshez, a hibaelhárításhoz, a felügyelethez és az értékeléshez szükséges időt.
- Az alkalmazásoptimalizálást könnyen el lehet végezni a buszon keresztül
- Érzékelők és kapcsolóérintkezők költséghatékony integrációja a hajtóműben történő digitalizáció segítségével
- A hibrid működésű hajtóművek megkönnyítik az épület automatizálásának fokozatos korszerűsítését
- Egységesített, dokumentált interfészek lehetővé teszik a gyors üzembe helyezést
- Működésfelügyelet és részletes állapot-visszajelzés
Szerelők/üzemmérnökök
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában.
- Jelentősen csökkentett kábelezés a buszos kommunikáció használatával
- A kábelezési hibák megelőzése az egységesen színkódolt csatlakozókábelek segítségével
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni.
- Az épülettechnológia hálózatba szervezése javítja a légkondicionált épületekben a komfortot, biztonságot és áttekinthetőséget
- A hálózatba szervezett épületek által biztosított áttekinthetőség optimalizálja a működést és csökkenti az energiafogyasztást és a költségeket - legyen szó új rendszerről vagy RetroFIT+ illetve felújítási projektről
Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást.
- Az épülettechnológia hálózatba szervezése javítja a légkondicionált épületekben a komfortot, biztonságot és áttekinthetőséget
- A hálózatba szervezett épületek által biztosított áttekinthetőség optimalizálja a működést
- A működésfelügyelet és részletes állapot-visszajelzés kritikus helyzetben lehetővé teszi a gyors beavatkozást
- A hibrid működésű hajtóművek megkönnyítik az épület automatizálásának fokozatos korszerűsítését
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
Belimo RetroFIT+ App
A Belimo RetroFIT+ App segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja a Belimo-tól vagy számos más berendezésgyártótól származó, elavult vagy meghibásodott hajtóművek, szelepek és érzékelők tökéletes cseréjét.
Legyen szó szellőzési vagy vizes alkalmazásokról, korszerűsítésről vagy a rendszer cseréjéről - alkalmazásunk gyorsan elvezeti Önt az ideális Belimo termékhez, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek, miközben maximális minőséget és teljesítményt biztosít.
A RetroFIT+ alkalmazás megkönnyíti a Belimo RetroFIT+ projektek létrehozását és tervezését.
-
Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
Korábbi alkalmazások és eszközök
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Bejelentés
A PC-Tool a továbbiakban nem lesz frissítve az új termékek támogatásához vagy a Windows 10 utáni Windows-verziókon való futtatáshoz. A Belimo Assistant 2 integrálja a PC-Tool összes főbb funkcióját, biztosítva a felhasználók számára a folytonosságot és a továbbfejlesztett funkcionalitást. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a helyi Belimo értékesítési szervezethez.
A PC-Tool egy univerzális szoftveralkalmazás a Belimo hajtóművekkel való kommunikáció beállításához, üzembe helyezéséhez, felügyeletéhez és értékeléséhez.
MP-Bus kábelhossz-kalkulátor
Az MP huzalozási kalkulátor kiszámítja a transzformátor elrendezéséhez szükséges energiafogyasztást, valamint az 1 MP-ág maximális kábelhosszát.
ZTH EU szervizeszköz
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
-
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk oldalára