Bus e integración de sistemas
Interconexión de componentes
La interconexión de sistemas de tecnología de los edificios mejora el confort, la seguridad y la transparencia de los edificios con acondicionamiento del aire. Gracias a esta transparencia, el funcionamiento se puede optimizar y el consumo general de energía se puede reducir, tanto en los nuevos sistemas, como en proyectos de retrofit o renovación. La interconexión de componentes individuales se puede implementar fácilmente con sistemas de bus que se extienden por todo el edificio.
La más amplia gama de soluciones de bus en la industria de la calefacción, ventilación y aire acondicionado
La mejor conexión
Gama de productos
Conexión directa para actuadores para compuertas, actuadores para válvulas y sensores
En el caso de que un dispositivo deba conectarse directamente a través de una red de nivel superior, Belimo ofrece varios actuadores con una interfaz integrada. Esto permite la conexión directa a los buses de campo comúnmente usados para la calefacción, ventilación y aire acondicionado sin hardware adicional, lo que elimina fuentes de error adicionales. Los integradores de sistemas pueden integrar los actuadores y sensores de bus Belimo en el entorno de software existente.
Integración de sistemas estructurada con pasarelas de MP y soluciones para socios
Los enlaces de Belimo y las soluciones de los socios de MP se utilizan para convertir las señales de los actuadores agrupados en el MP-Bus y las de los sensores de las redes correspondientes. Esto permite la integración estructurada de subsistemas claramente organizados y manejables.
Integración rentable de sensores y contactos de conmutación
Se pueden conectar hasta dos sensores (activo, pasivo, contacto de conmutación) directamente a un actuador. Las señales se digitalizan en el actuador y se ponen a disposición en el bus. Así se reducen los costes de planificación, instalación, funcionamiento y mantenimiento.
Máxima flexibilidad de uso
En el funcionamiento híbrido, el actuador se controla por medio de una señal analógica y, al mismo tiempo, puede integrarse y supervisarse en el sistema de automatización de edificios por medio del bus. De esta forma, los actuadores Belimo facilitan la modernización gradual de la automatización de los edificios. Por el momento, se puede mantener el sistema de control existente y se puede crear una transparencia adicional en el edificio mediante la integración del bus.
Además, nuestros actuadores ofrecen el mayor nivel de flexibilidad de conexión, ya que el protocolo de bus (BACnet, Modbus o MP-Bus) puede adaptarse in situ mediante las herramientas de Belimo.
Herramienta práctica de Belimo
En función del lugar de utilización y la tarea, la aplicación Belimo Assistant facilita la configuración, la instalación, el diagnóstico y la evaluación in situ. Belimo Assistant puede utilizarse en un smartphone, tableta o PC (versión de Windows 10 o posterior).
Productos específicos para el cliente
Productos a medida. Menos esfuerzo, más beneficio.
Hoy en día, los retos en la planificación y en la obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que los productos prefabricados son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud de cable, el conector y la parametrización que usted nos indique. Si lo desea, podemos montarlo en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, sensores, conexiones y mucho más.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Varias opciones de montaje (adaptadas al lugar de instalación).
- Amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos.
- Montaje completamente prefabricado y probado (por ejemplo, la integridad del sellado) con componentes de su elección.
- A petición con tuberías flexibles, con revestimientos o aislamientos especiales.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus). Para los dispositivos para funcionamiento en CVAA (por ejemplo, la Belimo Energy Valve™) preparamos la puesta en marcha completa para usted según sus especificaciones.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software
Contratistas generales/inversores
Su atención se centra en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes.
- La transparencia obtenida en los edificios interconectados optimiza el funcionamiento y reduce el consumo general de energía y los costes, tanto en nuevos sistemas, como en proyectos de retrofit o renovación
- La interconexión de los sistemas de tecnologías de los edificios mejora el confort, la seguridad y la transparencia en los edificios con acondicionamiento del aire
Arquitectos
Su atención se centra en la creatividad y la funcionalidad. Se encarga de la conceptualización de edificios y es responsable de su diseño y planificación funcional, técnica y económica.
- Belimo ofrece una gama de productos completa de actuadores con comunicación para todas las aplicaciones
- Gracias a los sistemas de bus, el trabajo de instalación es más sencillo y más económico debido al ahorro de tiempo y material (cables, terminales de conexión, conectores, etc.)
- Menor carga de incendio y menor necesidad de espacio en bandejas de cables y cuadros de control
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación.
- Belimo ofrece una gama de productos completa de actuadores con comunicación para cada aplicación y los buses de campo más comunes (MP-Bus, BACnet, Modbus y KNX)
- Integración rentable de sensores y contactos de conmutación mediante la digitalización en el actuador
- Los actuadores de Belimo con funcionamiento híbrido facilitan la modernización gradual de la automatización de edificios
- Las soluciones de bus basadas en IP con soporte en la nube permiten una planificación orientada al futuro
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios.
- Gracias a las últimas tecnologías, como NFC y los procesos en la nube, las herramientas intuitivas ayudan a minimizar el tiempo necesario para la puesta en marcha, la resolución de problemas, la monitorización y la evaluación.
- La optimización de las aplicaciones pueden realizarse fácilmente a través del bus
- Integración rentable de sensores y contactos de conmutación mediante la digitalización en el actuador
- Los actuadores con funcionamiento híbrido facilitan la modernización gradual de la automatización de edificios
- Las interfaces estandarizadas y documentadas permiten una rápida puesta en marcha
- Monitorización del funcionamiento y realimentación detallada sobre el estado
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretada agenda.
- Se han reducido en gran medida los gastos de cableado mediante el uso de la comunicación por bus
- Prevención de errores de cableado mediante cables de conexión uniformemente codificados por colores
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes.
- La interconexión de los sistemas de tecnologías de los edificios mejora el confort, la seguridad y la transparencia en los edificios con acondicionamiento del aire
- La transparencia obtenida en los edificios interconectados optimiza el funcionamiento y reduce el consumo general de energía y los costes, tanto en nuevos sistemas, como en proyectos de retrofit o renovación
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento.
- La interconexión de los sistemas de tecnologías de los edificios mejora el confort, la seguridad y la transparencia en los edificios con acondicionamiento del aire
- La transparencia obtenida en los edificios interconectados optimiza el funcionamiento
- La monitorización del funcionamiento y la realimentación detallada del estado permiten reaccionar rápidamente ante condiciones excepcionales
- Los actuadores con funcionamiento híbrido facilitan la modernización gradual de la automatización de edificios
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.
Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.
La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos Belimo RetroFIT+.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Aplicaciones y herramientas heredadas
PC-Tool de Belimo (MFT-P)
Anuncio
PC-Tool ya no se actualizará para ofrecer soporte a nuevos productos o para ejecutarse en versiones de Windows superiores a Windows 10. Belimo Assistant 2 integrará todas las funciones principales de PC-Tool, de modo que todos los usuarios tendrán garantizada la continuidad y la funcionalidad mejorada. Si tiene alguna pregunta, contacte con su oficina local de Belimo.
PC-Tool es una aplicación de software universal para el ajuste, la puesta en marcha, la monitorización y la evaluación de las comunicaciones con actuadores Belimo.
Calculadora de la longitud de cable para MP-Bus
La calculadora de cableado de MP calcula el consumo de energía necesario para el dimensionamiento del transformador, así como la longitud de cable máxima de 1 ramal MP.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en CVAA. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plugin le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk