Buss- och systemintegration
Nätverksuppkopplade komponenter
Nätverksuppkoppling av fastighetstekniska system förbättrar komforten, säkerheten och transparensen i luftkonditionerade byggnader. Tack vare denna insyn kan driften optimeras och den övergripande energiförbrukningen minskas – i nya system såväl som vid RetroFIT+ eller renoveringsprojekt. Nätverkskoppling av enskilda komponenter kan enkelt implementeras med bussystem som sträcker sig genom hela byggnaden.
Branschens mest omfattande sortiment av busslösningar för HVAC
Den bästa anslutningen
Produktsortiment
Direktanslutning för spjällställdon, ventilställdon och givare
Om en enhet ska anslutas direkt via ett nätverk på högre nivå erbjuder Belimo olika ställdon med ett integrerat gränssnitt. Detta möjliggör direktanslutning till fältbussar som vanligtvis används för HVAC utan ytterligare maskinvara, vilket undanröjer ytterligare källor till fel. Systemintegratörer kan integrera busställdon och givare från Belimo i den befintliga programvarumiljön.
Strukturerad systemintegration med MP-gateways och partnerlösningar
MP-partnerlösningar och gateways från Belimo används tillsammans för att omvandla signaler från ställdon som förs samman i MP-Bus och de från givare för relevanta nätverk. Detta möjliggör strukturerad integration av tydligt arrangerade och hanterbara undersystem.
Kostnadseffektiv integrering av givare och brytare
Upp till två givare (aktiv, passiv, brytare) kan anslutas direkt till ett ställdon. Signalerna är digitaliserade i ställdonet och tillgängliggörs via bussen. Detta minimerar kostnaderna för planering, installation, drift och underhåll.
Maximal flexibilitet vid användning
Vid hybriddrift styrs ställdonet via en analog signal och kan samtidigt integreras och övervakas i fastighetsautomationssystemet via bussen. Ställdon från Belimo underlättar därmed stegvis modernisering av fastighetsautomation. Det är för närvarande möjligt att behålla det befintliga styrsystemet och ytterligare insyn kan skapas i byggnaden genom integrering av bussen.
Våra ställdon erbjuder dessutom högsta nivå av anslutningsflexibilitet eftersom bussprotokollet (BACnet, Modbus eller MP-Bus) kan anpassas på plats med hjälp av verktygen från Belimo.
Praktiskt verktyg från Belimo
Beroende på användningsplatsen och uppgiften underlättar Belimo Assistant parametrering, inställning, diagnostik och utvärdering på plats. Belimo Assistant kan användas på en smartphone, surfplatta eller PC (Windows-version 10 och senare).
Kundspecifika produkter
Skräddarsydda produkter. Mindre ansträngning, mer vinst.
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir förtillverkade produkter allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats).
- Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör.
- Helt förtillverkad och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
- Med flexibla rörledningar med särskild beläggning eller isolering på förfrågan.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar). När det gäller HVAC-reglerdon (t.ex. Belimo Energy Valve™) förbereder vi hela igångkörningen åt dig enligt dina specifikationer.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
- Fördelar för kunden
- Programvara
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig.
- Insynen som uppnås i uppkopplade byggnader optimerar driften och minskar den övergripande energiförbrukningen och kostnaderna – i nya system såväl som vid RetroFIT+ eller renoveringsprojekt.
- Uppkopplade fastighetstekniksystem förbättrar komforten, säkerheten och ger transparens i luftkonditionerade byggnader
Arkitekter
Ditt fokus är på kreativitet och funktion. Du utformar byggnader och ansvarar för design och funktionell, teknisk och ekonomisk planering av byggnader.
- Belimo erbjuder ett omfattande produktsortiment för kommunicerande ställdon för alla applikationer
- Tack vare bussystem blir installationsarbetet enklare och mer ekonomiskt tack vare tids- och materialsbesparingar (kablar, anslutningsplintar, uttag etc.)
- Lägre brandbelastning och mindre utrymmeskrav i kabelrännor och apparatskåp
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar.
- Belimo erbjuder ett omfattande produktsortiment för kommunicerande ställdon för alla tillämpningsområden och de vanligast förekommande fältbussarna (MP-Bus, BACnet, Modbus och KNX)
- Kostnadseffektiv integration av givare och brytare genom digitalisering i ställdonet
- Ställdon från Belimo med hybriddrift underlättar stegvis modernisering av fastighetsautomation
- IP-baserade busslösningar med molnstöd möjliggör framtidsorienterad planering
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken.
- Tack vare den senaste tekniken, som exempelvis NFC och molnprocesser, hjälper intuitiva verktyg till att minimera den tid som krävs för igångkörning, felsökning, övervakning och utvärdering.
- Systemoptimeringar utförs enkelt via bussen
- Kostnadseffektiv integration av givare och brytare genom digitalisering i ställdonet
- Ställdon med hybriddrift underlättar stegvis modernisering av fastighetsautomation
- Standardiserade, dokumenterade gränssnitt möjliggör snabb igångkörning
- Driftövervakning och detaljerad statusåterföring
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan.
- Kraftigt reducerad kabeldragning genom användning av busskommunikation
- Förhindrande av fel vid kabeldragning genom enhetlig färgkodade anslutningskablar
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader.
- Uppkopplade fastighetstekniksystem förbättrar komforten, säkerheten och ger transparens i luftkonditionerade byggnader
- Insynen som uppnås i uppkopplade byggnader optimerar driften och minskar den övergripande energiförbrukningen och kostnaderna – i nya system såväl som vid RetroFIT+ eller renoveringsprojekt.
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig.
- Uppkopplade fastighetstekniksystem förbättrar komforten, säkerheten och ger transparens i luftkonditionerade byggnader
- Insynsen som uppnås i nätverksuppkopplade byggnader främjar driftoptimering
- Driftövervakning och detaljerad statusåterföring möjliggör snabba reaktioner till förändrade förhållanden
- Ställdon med hybriddrift underlättar stegvis modernisering av fastighetsautomation
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App ger dig ett snabbt och enkelt sätt att hitta den perfekta ersättaren till dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt ett antal andra utrustningskällor.
Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, för modernisering eller för att byta ut ditt system – vår app visar dig snabbt den idealiska Belimo-produkten som bäst uppfyller dina krav samtidigt som den ger dig maximal kvalitet och prestanda.
RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Äldre appar och verktyg
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Tillkännagivande
PC-Tool kommer inte längre att uppdateras för att stödja nya produkter eller för att köras på Windows-versioner utöver Windows 10. Belimo Assistant 2 kommer att integrera alla viktiga funktioner från PC-Tool, vilket säkerställer kontinuitet och förbättrad funktionalitet för användarna. Kontakta din lokala Belimo-säljorganisation om du har några frågor.
PC-Tool är en universell mjukvaruapplikation för inställning, igångkörning, övervakning och utvärdering av kommunikation med Belimo-ställdon.
Kalkylator för MP-Bus-kabellängd
Beräkningsverktyget för MP-kabeldragning beräknar den begärda effektförbrukningen för transformatorn, liksom den maximala kabellängden för 1 MP-förgrening.
VRP-M Tool
Justerings- och diagnostikprogramvara för igångkörning, inställning och övervakning av luftvolym- och tryckapplikationer baserat på systemlösningen VAV-Universal VRP-M V3.
Serviceverktyg ZTH EU
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.