Интеграция шины и системы
Объединение компонентов в сеть
Объединение систем строительных технологий в сеть повышает комфорт, безопасность и прозрачность в зданиях с кондиционированием воздуха. Благодаря такой прозрачности можно оптимизировать работу и снизить общее потребление энергии как в новых системах, так и в проектах обновления или реконструкции. Объединение отдельных компонентов в сеть можно легко реализовать с помощью шинных систем по всему зданию.
Наиболее полный ассортимент решений с шинами в сфере ОВиК
Лучшее соединение
Номенклатура изделий
Прямое подключение приводов воздушных заслонок, приводов клапанов и датчиков
Если устройство необходимо подключить непосредственно через сеть более высокого уровня, компания Belimo предлагает различные приводы со встроенным интерфейсом. Это обеспечивает прямое подключение к полевым шинам, обычно используемым для систем ОВиК, без дополнительного оборудования, что устраняет дополнительные источники ошибок. Системные интеграторы могут интегрировать шинные приводы и датчики Belimo в имеющуюся программную среду.
Структурированная системная интеграция со шлюзами MP и решениями партнеров
Шлюзы Belimo и партнерские решения MP используются для преобразования сигналов приводов, объединенных в шине MP-Bus, и сигналов датчиков для соответствующих сетей. Это позволяет осуществить структурированную интеграцию четко организованных и управляемых подсистем.
Экономически эффективная интеграция датчиков и переключающих контактов
Непосредственно к приводу можно подключить до двух датчиков (активных, пассивных, переключающих контакты). Сигналы оцифровываются в приводе и передаются на шину. Это минимизирует затраты на планирование, установку, эксплуатацию и техническое обслуживание.
Максимальная гибкость в использовании
В смешанном режиме работы привод управляется с помощью аналогового сигнала и в то же время может интегрироваться в систему автоматизации здания и контролироваться через шину. Таким образом, приводы Belimo способствуют постепенной модернизации автоматики зданий. На данный момент можно сохранить существующую систему управления и создать дополнительную прозрачность в здании путем интеграции шины.
Кроме того, наши приводы обеспечивают максимальную гибкость при подключении, поскольку протокол шины (BACnet, Modbus или MP-Bus) можно адаптировать на объекте с помощью инструментов Belimo.
Практический инструмент от Belimo
В зависимости от места использования и задачи, Belimo Assistant облегчает параметризацию, настройку, диагностику и оценку на месте. Belimo Assistant можно использовать на смартфоне, планшете или ПК (Windows версии 10 и новее).
Изготовленные на заказ изделия
Выполненные на заказ изделия. Минимум хлопот, максимум пользы.
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают предварительно собранные изделия. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. По запросу мы смонтируем привод на клапан и предварительно соберем узлы из деталей трубопровода, датчиков, соединений и многого другого.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Различные варианты монтажа (адаптированные к условиям установки на объекте).
- Широкая номенклатура электрических и механических принадлежностей.
- Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
- По запросу с гибкими трубопроводами, со специальными покрытиями или изоляцией.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины). Мы подготовим полное введение в эксплуатацию устройств для систем ОВиК (например, Belimo Energy Valve™) в соответствии с вашими спецификациями.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение
Генеральные подрядчики / инвесторы
Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат.
- Прозрачность, достигаемая в зданиях, где есть объединение в сеть, оптимизирует работу и снижает общее потребление энергии и затраты как в новых системах, так и в проектах обновления или реконструкции
- Объединение систем строительных технологий в сеть повышает комфорт, безопасность и прозрачность в зданиях с кондиционированием воздуха
Архитекторы
Ваше внимание сосредоточено на творчестве и функциональности. Вы разрабатываете концепты зданий и отвечаете за проектирование, функциональное, техническое и экономическое планирование зданий.
- Компания Belimo предлагает всеобъемлющую номенклатуру коммуникативных приводов для любого применения
- Благодаря шинным системам работы по установке становятся проще и экономичнее за счет экономии времени и материалов (кабелей, соединительных терминалов, разъемов и т. д.)
- Пониженная пожарная нагрузка и меньше занимаемого места в кабельных лотках и шкафах управления
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей.
- Компания Belimo предлагает всеобъемлющую номенклатуру коммуникативных приводов для любого применения и наиболее распространенные полевые шины (MP-Bus, BACnet, Modbus и KNX)
- Экономически эффективная интеграция датчиков и переключающих контактов благодаря цифровизации в приводе
- Приводы Belimo со смешанным режимом работы способствуют постепенной модернизации автоматики зданий
- Шинные решения на основе IP с поддержкой облачных технологий позволяют осуществлять перспективное планирование
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий.
- Благодаря новейшим технологиям, таким как NFC и облачные процессы, интуитивно понятные инструменты помогают минимизировать время, необходимое для введения в эксплуатацию, устранения неисправностей, мониторинга и оценки.
- Применение можно легко оптимизировать через шину
- Экономически эффективная интеграция датчиков и переключающих контактов благодаря цифровизации в приводе
- Приводы со смешанным режимом работы способствуют постепенной модернизации автоматики зданий
- Стандартизированные, документированные интерфейсы обеспечивают быстрое введение в эксплуатацию
- Мониторинг эксплуатации и подробная обратная связь о состоянии
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки.
- Значительное сокращение затрат на прокладку кабелей благодаря использованию связи по шине
- Предотвращение ошибок при прокладке кабелей благодаря единому цветовому коду соединительных кабелей
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами.
- Объединение систем строительных технологий в сеть повышает комфорт, безопасность и прозрачность в зданиях с кондиционированием воздуха
- Прозрачность, достигаемая в зданиях, где есть объединение в сеть, оптимизирует работу и снижает общее потребление энергии и затраты как в новых системах, так и в проектах обновления или реконструкции
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку.
- Объединение систем строительных технологий в сеть повышает комфорт, безопасность и прозрачность в зданиях с кондиционированием воздуха
- Прозрачность, достигаемая в зданиях, подключенных к сети, оптимизирует эксплуатацию
- Мониторинг эксплуатации и подробная обратная связь о состоянии позволяют быстро реагировать на чрезвычайные происшествия
- Приводы со смешанным режимом работы способствуют постепенной модернизации автоматики зданий
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.
Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.
Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Унаследованные приложения и инструменты
Инструмент Belimo PC-Tool (MFT-P)
Анонс
PC-Tool больше не будет обновляться для поддержки новых продуктов или для работы в системах Windows старше Windows 10. В Belimo Assistant 2 будут интегрированы все основные функции PC-Tool, что обеспечит бесперебойную работу и расширенную функциональность для пользователей. По любым вопросам обращайтесь в местное представительство компании Belimo.
PC-Tool — это универсальное приложение для настройки, ввода в эксплуатацию, мониторинга и оценки связи с приводами Belimo.
,Калькулятор длины кабеля шины MP-Bus
Калькулятор проводки MP рассчитывает требуемую потребляемую мощность для размещения преобразователя, а также максимальную длину кабеля для 1 ветки MP.
Инструмент VRP-M
Регулирующее и диагностическое ПО для ввода в эксплуатацию, настройки и мониторинга систем измерения объема и давления воздуха на базе системного решения VAV-Universal VRP-M V3.
Сервисное устройство ZTH EU
Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
Расширение BIM для Autodesk Revit
Трехмерные модели данных с технической информацией из Autodesk Revit через расширение BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.