Bus- und Systemintegration
Vernetzung von Komponenten
Mit der Vernetzung gebäudetechnischer Anlagen erhöhen sich Komfort, Sicherheit und Transparenz in klimatisierten Bauten. Durch die gewonnene Transparenz kann der Betrieb optimiert und der gesamte Energieverbrauch gesenkt werden – in Neuanlagen ebenso wie bei der Nachrüstung oder Sanierung. Diese Vernetzung der einzelnen Komponenten kann mit Bus-Systemen, die sich durch das komplette Gebäude erstrecken, einfach realisiert werden.
-
Broschüre – Bus-Lösungen von Belimo
(pdf -
2.65 MB)
Umfassendstes Bussortiment der HLK-Branche
Die beste Verbindung
Sortiment
Direktanschluss für Klappenantriebe, Ventilantriebe und Sensoren
Für den Fall, dass ein Gerät direkt über ein übergeordnetes Netzwerk angebunden werden soll, bietet Belimo verschiedene Antriebe mit integrierter Schnittstelle an. Dadurch wird eine direkte Anbindung an HLK-übliche Feldbusse ohne zusätzliche Hardware möglich, was zusätzliche Fehlerquellen eliminiert. Systemintegratoren können Belimo Bus-Antriebe und -Sensoren in die jeweils vorhandene Softwareumgebung integrieren.
Strukturierte Systemintegration mit MP-Gateways und Partnerlösungen
Mit den Belimo-Gateways sowie den MP-Partnerlösungen werden die Signale der im MP-Bus zusammengefassten Antriebe sowie der Sensoren für die jeweiligen Netzwerke umgewandelt. Dies ermöglicht eine strukturierte Integration von übersichtlichen und beherrschbaren Teilsystemen.
Kosteneffiziente Integration von Sensoren und Schaltkontakten
Bis zu zwei Sensoren (aktiv, passiv, Schaltkontakt) können direkt an einen Antrieb angeschlossen werden. Die Signale werden im Antrieb digitalisiert und auf dem Bus zur Verfügung gestellt. Die Signale werden im Antrieb digitalisiert und auf dem Bus zur Verfügung gestellt. Dadurch wird der Planungs-, Installations-, Betriebs- und Unterhaltsaufwand minimiert.
Höchstmögliche Flexibilität im Einsatz
Im Hybridbetrieb wird der Antrieb über ein analoges Signal angesteuert und kann gleichzeitig über den Bus in die Gebäudeautomation integriert und überwacht werden. Somit helfen Belimo-Antriebe bei der schrittweisen Modernisierung der Gebäudeautomation. Die bestehende Steuerung kann vorerst beibehalten werden und durch die Buseinbindung unmittelbar zusätzliche Transparenz im Gebäude geschaffen werden.
Zudem bieten unsere Antriebe höchstmögliche Flexibilität in der Anbindung, da vor Ort das Busprotokoll (BACnet, Modbus oder MP-Bus) mit den Tools von Belimo angepasst werden kann.
Praktisches Tool von Belimo
Mit dem Belimo Assistant gestalten sich Parametrierung, Aufbau, Diagnose und Auswertung vor Ort je nach Einsatzort und Art der Aufgabe wesentlich einfacher. Der Belimo Assistant läuft auf Smartphone, Tablet und PC (ab Windows 10).
Kundenspezifische Produkte
Massgeschneiderte Produkte. Weniger Aufwand, mehr Gewinn.
Mit Standardprodukten bekommt man heutzutage die Herausforderungen bei der Planung und auf der Baustelle kaum mehr in den Griff. Vorgefertigte Produkte werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. Auf Wunsch montieren wir den Antrieb an ein Ventil und bauen aus Rohrteilen, Sensoren, Anschlüssen und vielem mehr eine vorgefertigte Baugruppe.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihre Einbausituation vor Ort).
- Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör.
- Komplett vorgefertigte und geprüfte Baugruppe (z.B. Dichtheit) mit von Ihnen gewünschten Komponenten.
- Auf Wunsch mit flexiblen Leitungen, Sonderbeschichtungen oder isolierten Leitungen.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter). Bei HLK-Stellgeräten (z.B. beim Belimo Energy Valve™) bereiten wir für Sie die komplette Inbetriebnahme gemäss Ihren Vorgaben vor.
Wir bieten Ihnen das «Rundum-sorglos-Paket» für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software
Generalunternehmer / Investoren
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Wartung. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig.
- durch die gewonnene Transparenz in vernetzten Gebäuden, wird der Betrieb optimiert und der gesamte Energieverbrauch und die Kosten gesenkt – in Neuanlagen ebenso wie bei der Nachrüstung oder Sanierung
- mit der Vernetzung gebäudetechnischer Anlagen erhöhen sich Komfort, Sicherheit und Transparenz in klimatisierten Bauten
Architekt
Kreativität und Funktionalität stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Sie entwerfen Gebäude und sind für die gestaltende, funktionale, technische sowie wirtschaftliche Planung von Gebäuden verantwortlich.
- Belimo bietet ein umfassendes Sortiment an kommunikativen Antrieben für jede Applikation
- mit Bus-Systemen werden die Installationsarbeiten einfacher und durch Zeit- und Materialeinsparung (Kabel, Klemmen, Verbinder, etc.) wirtschaftlicher
- geringere Brandlast und der kleinere Platzbedarf in Kabeltrassen und Schaltschränken
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung.
- Belimo bietet ein umfassendes Sortiment an kommunikativen Antrieben für jede Applikation und die meistverwendeten Feldbusse (MP-Bus, BACnet, Modbus und KNX)
- kosteneffiziente Integration von Sensoren und Schaltkontakten durch Digitalisierung im Antrieb
- Antriebe von Belimo mit Hybridbetrieb helfen bei der schrittweisen Modernisierung der Gebäudeautomation
- IP basierte Buslösungen mit Cloud Unterstützung ermöglichen eine zukunftsorientierte Planung
Systemintegratoren
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik.
- intuitive Tools unterstützen durch die neusten Technologien wie NFC und Cloud, die Zeit für Inbetriebnahme, Fehlersuche, Überwachung und Analyse auf ein Minimum zu reduzieren.
- Applikationsoptimierungen können einfach über den Bus ausgeführt werden
- kosteneffiziente Integration von Sensoren und Schaltkontakten durch Digitalisierung im Antrieb
- Antriebe mit Hybridbetrieb helfen bei der schrittweisen Modernisierung der Gebäudeautomation
- standardisierte, dokumentierte Schnittstellen erlauben eine schnelle Inbetriebnahme
- Betriebsüberwachung und detaillierte Statusrückmeldung
Installateur / Anlagebauer
Die Installation von HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit vor Ort. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten.
- Massiv reduzierter Verkabelungsaufwand durch Einsatz der Buskommunikation
- Vermeidung von Verdrahtungsfehlern durch einheitlich farbcodierte Anschlusskabel
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeerweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund.
- mit der Vernetzung gebäudetechnischer Anlagen erhöhen sich Komfort, Sicherheit und Transparenz in klimatisierten Bauten
- durch die gewonnene Transparenz in vernetzten Gebäuden, wird der Betrieb optimiert und der gesamte Energieverbrauch und die Kosten gesenkt – in Neuanlagen ebenso wie bei der Nachrüstung oder Sanierung
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support.
- mit der Vernetzung gebäudetechnischer Anlagen erhöhen sich Komfort, Sicherheit und Transparenz in klimatisierten Bauten
- durch die gewonnene Transparenz in vernetzten Gebäuden wird der Betrieb optimiert
- Betriebsüberwachung und detaillierte Statusrückmeldung ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Ausnahmezustände
- Antriebe mit Hybridbetrieb helfen bei der schrittweisen Modernisierung der Gebäudeautomation
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Ältere Apps und Tools
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Mitteilung
Das PC-Tool wird nicht mehr aktualisiert und unterstützt keine neuen Produkte oder Windows-Versionen nach Windows 10. Alle wichtigen Funktionen des Tools wurden in den Belimo Assistant 2 integriert, um so den Nutzern Kontinuität und noch bessere Funktionen zu bieten. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Vertriebsorganisation von Belimo.
Das PC-Tool ist eine universelle Softwareapplikation für die Einrichtung, Inbetriebnahme, Überwachung und Analyse der Kommunikation mit Antrieben von Belimo.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162.53 MB)
-
Installationsanleitung und Release Notes - PC-Tool
(pdf -
463 KB)
-
Bedienungsanleitung - PC-Tool
(pdf -
6.13 MB)
MP-Bus Kabellängenrechner
Der MP-Verdrahtungsrechner berechnet den erforderlichen Leistungsverbrauch zur Auslegung des Transformators sowie die maximale Kabellänge von 1 MP-Zweig.
VRP-M Tool
Anpassungs- und Diagnosesoftware für die Inbetriebnahme, Einstellung und Überwachung von Luftvolumen- und Druckanwendungen auf Basis der Systemlösung VAV-Universal VRP-M V3.
-
VRP-M-Tool - Version 2.0.11
(zip -
5.76 MB)
Service-Tool ZTH EU
Mit dem Service-Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgeräten wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann auch separat heruntergeladen und installiert werden.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag-and-drop ins Building-Information-Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416.18 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen