Integrácia zbernice a systému
Sieťové komponenty
Sieťové prepojenie technologických systémov budov zvyšuje komfort, bezpečnosť a transparentnosť klimatizovaných budov. Vďaka tejto transparentnosti možno optimalizovať prevádzku a znížiť celkovú spotrebu energie – v nových systémoch, ako aj pri modernizácii alebo renovácii. Sieťové prepojenie jednotlivých komponentov možno ľahko realizovať pomocou zbernicových systémov, ktoré sa rozširujú po celej budove.
Najkomplexnejší sortiment riešení pre zbernice v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie
Najlepšie pripojenie
Rad výrobkov
Priame pripojenie pohonov klapiek, pohonov ventilov a snímačov
Ak je potrebné zariadenie pripojiť priamo cez sieť vyššej úrovne, spoločnosť Belimo ponúka rôzne pohony s integrovaným rozhraním. To umožňuje priame pripojenie k prevádzkovým zberniciam bežne používaným pre kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu bez ďalšieho hardvéru, čo eliminuje ďalšie zdroje chýb. Systémoví integrátori môžu integrovať zbernicové pohony a senzory Belimo do existujúceho softvérového prostredia.
Štruktúrovaná integrácia systému s bránami MP a partnerskými riešeniami
Brány Belimo a partnerské riešenia MP sa používajú na prevod signálov aktuátorov zoskupených v zbernici MP-Bus a signálov snímačov pre príslušné siete. To umožňuje štruktúrovanú integráciu jasne usporiadaných a riadených podsystémov.
Nákladovo efektívna integrácia snímačov a prepínacích kontaktov
K pohonom možno priamo pripojiť až dva snímače (aktívne, pasívne, prepínací kontakt). Signály sa digitalizujú v pohone a sprístupňujú sa na zbernici. Tým sa minimalizujú náklady na plánovanie, inštaláciu, prevádzku a údržbu.
Maximálna flexibilita pri používaní
V hybridnej prevádzke sa pohon ovláda prostredníctvom analógového signálu a zároveň môže byť integrovaný a monitorovaný v systéme automatizácie budovy prostredníctvom zbernice. Pohony Belimo tak uľahčujú postupnú modernizáciu automatizácie budov. V súčasnosti je možné zachovať existujúci riadiaci systém a integráciou zbernice vytvoriť v budove dodatočnú transparentnosť.
Okrem toho naše pohony ponúkajú najvyššiu úroveň flexibility pripojenia, pretože zbernicový protokol (BACnet, Modbus alebo MP-Bus) možno prispôsobiť na mieste pomocou nástrojov Belimo.
Praktický nástroj od spoločnosti Belimo
V závislosti od miesta použitia a úlohy Belimo Assistant uľahčuje parametrizáciu na mieste, nastavenie, diagnostiku a hodnotenie. Belimo Assistants sa môže používať na smartfóne, tablete alebo počítači (verzia Windows 10 a novšia).
Produkty špecifické pre zákazníkov
Individuálne vyrobené produkty. Menej námahy, viac zisku.
Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam prefabrikovaných produktov. Skonštruujeme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme pohon na ventil a vytvoríme vopred zmontovanú konštrukčnú skupinu pozostávajúcu z potrubných dielov, snímačov, prípojok a mnohých ďalších komponentov.
- Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej.
- Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný).
- Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste).
- Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva.
- Kompletne vopred vyrobená a otestovaná zostava (napr. neporušenosť tesnenia) s komponentmi podľa vášho výberu.
- Na požiadanie s flexibilným potrubím, so špeciálnymi nátermi alebo izoláciou.
- O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice). Pre výkonové zariadenia vzduchotechniky (napr. Belimo Energy Valve™) pre vás pripravíme kompletné uvedenie do prevádzky podľa vašich špecifikácií.
Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.
- Výhody pre zákazníkov
- Softvér
Generálni dodávatelia / investori
Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité.
- Transparentnosť získaná v zosieťovaných budovách optimalizuje prevádzku a znižuje celkovú spotrebu energie a náklady – v nových systémoch, ako aj v projektoch modernizácie alebo renovácie
- Sieťové prepojenie technologických systémov budov zvyšuje komfort, bezpečnosť a transparentnosť klimatizovaných budov
Architekti
Zameriavate sa na kreativitu a funkčnosť. Konceptualizujete budovy a zodpovedáte za projektovanie, funkčné, technické a ekonomické plánovanie budov.
- Spoločnosť Belimo ponúka komplexný sortiment komunikačných pohonov pre každú aplikáciu
- Vďaka zbernicovým systémom sú inštalačné práce jednoduchšie a hospodárnejšie vďaka úspore času a materiálu (káble, pripojovacie svorky, konektory atď.)
- Nižšie požiarne zaťaženie a menšie nároky na priestor v káblových žľaboch a riadiacich skriniach
Konzultační inžinieri
Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov.
- Spoločnosť Belimo ponúka komplexný sortiment komunikačných pohonov pre každú aplikáciu a najbežnejšie prevádzkové zbernice (MP-Bus, BACnet, Modbus a KNX)
- Nákladovo efektívna integrácia snímačov a prepínacích kontaktov prostredníctvom digitalizácie v pohone
- Pohony Belimo s hybridnou prevádzkou uľahčujú postupnú modernizáciu automatizácie budov
- Riešenia zberníc na báze IP s podporou cloudu umožňujú plánovanie orientované na budúcnosť
Integrátori systému
Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov.
- Vďaka najnovším technológiám, ako sú krátkodosahová komunikácia a cloudové procesy, pomáhajú intuitívne nástroje minimalizovať čas potrebný na uvedenie do prevádzky, riešenie problémov, monitorovanie a vyhodnocovanie.
- Optimalizácia aplikácií sa dá jednoducho vykonávať prostredníctvom zbernice
- Nákladovo efektívna integrácia snímačov a prepínacích kontaktov prostredníctvom digitalizácie v pohone
- Pohony s hybridnou prevádzkou uľahčujú postupnú modernizáciu automatizácie budov
- Štandardizované, zdokumentované rozhrania umožňujú rýchle uvedenie do prevádzky
- Prevádzkové monitorovanie a podrobná spätná väzba o stave
Inštalatéri / inžinieri závodu
Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram.
- Výrazné zníženie nákladov na kabeláž vďaka použitiu zbernicovej komunikácie
- Predchádzanie chybám v kabeláži prostredníctvom jednotne farebne označených spojovacích káblov
Vlastníci budov
Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi.
- Sieťové prepojenie technologických systémov budov zvyšuje komfort, bezpečnosť a transparentnosť klimatizovaných budov
- Transparentnosť získaná v zosieťovaných budovách optimalizuje prevádzku a znižuje celkovú spotrebu energie a náklady – v nových systémoch, ako aj v projektoch modernizácie alebo renovácie
Správcovia zariadení / údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu.
- Sieťové prepojenie technologických systémov budov zvyšuje komfort, bezpečnosť a transparentnosť klimatizovaných budov
- Transparentnosť získaná v zosieťovaných budovách optimalizuje prevádzku
- Prevádzkové monitorovanie a podrobná spätná väzba o stave umožňujú rýchle reakcie na výnimočné podmienky
- Pohony s hybridnou prevádzkou uľahčujú postupnú modernizáciu automatizácie budov
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vám ponúka rýchly a jednoduchý spôsob nájdenia dokonalej náhrady vašich zastaraných alebo chybných pohonov, ventilov a snímačov od spoločnosti Belimo, ako aj množstva iných zdrojov vybavenia.
Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, resp. o modernizáciu alebo výmenu vášho systému – naša aplikácia vás rýchlo zavedie k ideálnemu produktu od spoločnosti Belimo, ktorý najlepšie spĺňa vaše požiadavky a zároveň vám ponúka maximálnu kvalitu a výkon.
Aplikácia RetroFIT+ zjednodušuje vytváranie a plánovanie projektov zahŕňajúcich modernizačné produkty od spoločnosti Belimo.
-
Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
Predchádzajúce aplikácie a nástroje
Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)
Oznámenie
Počítačový nástroj už nebude aktualizovaný s cieľom podpory nových produktov, resp. s cieľom jeho fungovania s verziami operačného systému Windows vyššími ako Windows 10. Belimo Assistant 2 bude integrovať všetky hlavné funkcie počítačového nástroja s cieľom zabezpečiť kontinuitu a vylepšenú funkčnosť pre používateľov. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na miestnu predajnú organizáciu spoločnosti Belimo.
Počítačový nástroj je univerzálna softvérová aplikácia pre nastavovanie, uvádzanie do prevádzky, monitorovanie a vyhodnocovanie komunikácie s pohonmi Belimo.
Kalkulačka pre výpočet dĺžky kábla MP-Bus
Kalkulátor elektrického vedenia MP vypočíta požadovanú spotrebu energie na rozloženie transformátora, ako aj maximálnu dĺžku kábla 1 MP-odbočky.
Nástroj VRP-M
Nastavovací a diagnostický softvér na uvádzanie do prevádzky, nastavovanie a monitorovanie aplikácií s objemom vzduchu a tlakom na báze systémového riešenia VAV-Universal VRP-M V3.
Servisný nástroj ZTH EU
Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.
Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.
BIM doplnok pre Autodesk Revit
3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom doplnku BIM
Tento doplnok vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou pretiahnutia a pustenia. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a dôvernej forme vo formáte Revit MEP.