Mobile Apps
- Belimo Assistant App
- Duct Sensor Assistant App
- Room Sensor Display App
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für den Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU/US/AP (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
Belimo Assistant App
Superior Application Data Access
With a smartphone, the Belimo Assistant App provides easy programming, commissioning, and troubleshooting of Belimo products with integrated Near Field Communications (NFC). Some functions include device type, position, operating data, and setting parameters. NFC provides the data access you need to ease installation and ensure optimal performance.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Duct Sensor Assistant App
Easy Programming, Commissioning, and Troubleshooting
With a smartphone and the Belimo Bluetooth® dongle (A-22G-A05), the duct sensor assistant app provides easy programming, commissioning, and troubleshooting of specific Belimo duct and outdoor sensors. The App allows the user to view the basic device information, configure the measuring data and display, change the address, set offsets, set maintenance and service dates, and more.
Room Sensor Display App
Virtual Display to Access Room Sensors
The Belimo Room Display App is the most innovative and convenient way to access Belimo room sensors without a display. The App's intuitive display illustrates the current room values enabling setpoints to be adjusted. A four-digit optional access code prevents input from unauthorized individuals. Third parties will not be able to access safe critical data through NFC.