Mobile Apps
- Belimo Assistant App
- Duct Sensor Assistant App
- Room Sensor Display App
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU/US/AP (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Belimo Assistant App
Superior Application Data Access
With a smartphone, the Belimo Assistant App provides easy programming, commissioning, and troubleshooting of Belimo products with integrated Near Field Communications (NFC). Some functions include device type, position, operating data, and setting parameters. NFC provides the data access you need to ease installation and ensure optimal performance.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Duct Sensor Assistant App
Easy Programming, Commissioning, and Troubleshooting
With a smartphone and the Belimo Bluetooth® dongle (A-22G-A05), the duct sensor assistant app provides easy programming, commissioning, and troubleshooting of specific Belimo duct and outdoor sensors. The App allows the user to view the basic device information, configure the measuring data and display, change the address, set offsets, set maintenance and service dates, and more.
Room Sensor Display App
Virtual Display to Access Room Sensors
The Belimo Room Display App is the most innovative and convenient way to access Belimo room sensors without a display. The App's intuitive display illustrates the current room values enabling setpoints to be adjusted. A four-digit optional access code prevents input from unauthorized individuals. Third parties will not be able to access safe critical data through NFC.