Mobile Apps
- Belimo Assistant App
- Duct Sensor Assistant App
- Room Sensor Display App
Belimo Assistant 2
Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.
Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση των παραμέτρων ρύθμισης της συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Εξελικτική τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση εξελικτικών τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κλπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.
Εξαρτήματα:
- ZTH EU/US/AP (μετατροπέας USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (μετατροπέας Bluetooth/NFC)
Belimo Assistant App
Superior Application Data Access
With a smartphone, the Belimo Assistant App provides easy programming, commissioning, and troubleshooting of Belimo products with integrated Near Field Communications (NFC). Some functions include device type, position, operating data, and setting parameters. NFC provides the data access you need to ease installation and ensure optimal performance.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Duct Sensor Assistant App
Easy Programming, Commissioning, and Troubleshooting
With a smartphone and the Belimo Bluetooth® dongle (A-22G-A05), the duct sensor assistant app provides easy programming, commissioning, and troubleshooting of specific Belimo duct and outdoor sensors. The App allows the user to view the basic device information, configure the measuring data and display, change the address, set offsets, set maintenance and service dates, and more.
Room Sensor Display App
Virtual Display to Access Room Sensors
The Belimo Room Display App is the most innovative and convenient way to access Belimo room sensors without a display. The App's intuitive display illustrates the current room values enabling setpoints to be adjusted. A four-digit optional access code prevents input from unauthorized individuals. Third parties will not be able to access safe critical data through NFC.