Mobile Apps
- Belimo Assistant App
- Duct Sensor Assistant App
- Room Sensor Display App
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU/US/AP (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
Belimo Assistant App
Superior Application Data Access
With a smartphone, the Belimo Assistant App provides easy programming, commissioning, and troubleshooting of Belimo products with integrated Near Field Communications (NFC). Some functions include device type, position, operating data, and setting parameters. NFC provides the data access you need to ease installation and ensure optimal performance.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Duct Sensor Assistant App
Easy Programming, Commissioning, and Troubleshooting
With a smartphone and the Belimo Bluetooth® dongle (A-22G-A05), the duct sensor assistant app provides easy programming, commissioning, and troubleshooting of specific Belimo duct and outdoor sensors. The App allows the user to view the basic device information, configure the measuring data and display, change the address, set offsets, set maintenance and service dates, and more.
Room Sensor Display App
Virtual Display to Access Room Sensors
The Belimo Room Display App is the most innovative and convenient way to access Belimo room sensors without a display. The App's intuitive display illustrates the current room values enabling setpoints to be adjusted. A four-digit optional access code prevents input from unauthorized individuals. Third parties will not be able to access safe critical data through NFC.