Mobile Apps
- Belimo Assistant App
- Duct Sensor Assistant App
- Room Sensor Display App
Belimo Assistant 2
Atbrīvojiet visu savu Belimo ierīču potenciālu
Belimo Assistant 2 sniedz iespēju veikt iestatījumus, gan izmantojot vadu, gan arī bezvadu režīmā, kā arī nodrošina darbību uz vietas un Belimo vārstu aktuatoru, kontroles vārstu, sensoru un mērierīču problēmu novēršanu ar viedtālruņu, planšetdatoru un personālo datoru starpniecību.
Pamatfunkcijas:
- Ierīces iestatījumu parametru pārbaude un mainīšana
- Identifikācijas datu parādīšana: ierīces tips, pozīcija, apzīmējums, sērijas numurs, kopnes adrese
- Adresēšana (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Iestatīšana": vadīta parametru iestatīšana jūsu ierīcei
- "Kopēšanas/ielīmēšanas konfigurēšana": iestatījumu atkārtošana vienādiem ierīču tipiem
- "Reāllaika tendence": veic lokālo bloķēšanu un reāllaika tendenču meklēšanu, izmantojot vienkāršās kopīgošanas funkciju
- "Darbspēja": uzrauga ierīces darbības galvenos veiktspējas rādītājus. Piemēram, tīkla pieslēgums, kopnes stāvoklis, sensora stāvoklis utt.
- "Ziņojumi": izgūst ierīces digitālos ziņojumus, izmantojot vienkāršās kopīgošanas funkciju. Piemēram, kalibrēšanas sertifikāts, akts par nodošanu ekspluatācijā
- "Eksportēt konfigurāciju": izveido žurnālfailu, izmantojot vienkāršās kopīgošanas funkciju
- Valodas pielāgošana lietotnē (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- No platformas neatkarīga operētājsistēmai Android, Apple iOS un Windows.
Piederumi:
- ZTH EU/US/AP (USB/MP pārveidotājs)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC pārveidotājs)
Belimo Assistant App
Superior Application Data Access
With a smartphone, the Belimo Assistant App provides easy programming, commissioning, and troubleshooting of Belimo products with integrated Near Field Communications (NFC). Some functions include device type, position, operating data, and setting parameters. NFC provides the data access you need to ease installation and ensure optimal performance.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Duct Sensor Assistant App
Easy Programming, Commissioning, and Troubleshooting
With a smartphone and the Belimo Bluetooth® dongle (A-22G-A05), the duct sensor assistant app provides easy programming, commissioning, and troubleshooting of specific Belimo duct and outdoor sensors. The App allows the user to view the basic device information, configure the measuring data and display, change the address, set offsets, set maintenance and service dates, and more.
Room Sensor Display App
Virtual Display to Access Room Sensors
The Belimo Room Display App is the most innovative and convenient way to access Belimo room sensors without a display. The App's intuitive display illustrates the current room values enabling setpoints to be adjusted. A four-digit optional access code prevents input from unauthorized individuals. Third parties will not be able to access safe critical data through NFC.