Montaža
Izkusite preprosto montažo
Preprosta montaža in hiter zagon prihranita čas. Edinstvena zaščitna ohišja senzorjev, za katera ne potrebujete orodja, ali naprave, ki omogočajo zagon brez papirja s pametnim telefonom, sta dva primera, ki močno pripomoreta k skrajšanju časa za montažo. Belimo ponuja najbolj celovite palete izdelkov, vključno z aplikacijami za naknadno namestitev, s hitro dostavo na želeno lokacijo.
To, kar potrebujete, dostavljeno pravočasno
Belimo ponuja najbolj celovite palete izdelkov, vključno z aplikacijami za naknadno namestitev, s hitro dostavo na želeno lokacijo.
Nadgradnja ali naknadna montaža v obstoječe sisteme HVAC pomeni dodatne izzive, še posebej, če je stavba delno ali v celoti zasedena. Hitra in preprosta montaža v teh situacijah postane ključna, izbira komponent pa je lahko bistveni dejavnik. Pogosto lahko potreba po vgradnji novih naprav v obstoječi sistem povzroči težave z združljivostjo, kar povzroča občutne zamude. En način za premagovanje te težave je, da izberemo izdelke, ki ponujajo komplete za naknadno montažo, ki so posebej zasnovani kot neposredni fizični vmesnik med novimi in starimi komponentami.
Zagon na dosegu roke
Preprost zagon in reševanje težav pogonov s pametnim telefonom. NFC omogoča pomoč pri konfiguraciji s pametnim telefonom, tudi če pogon ni povezan z virom energije.
Moč pametnih telefonov odpira nove možnosti za hitro parametriranje in zagon ter za odpravljanje težav in nadzor po montaži. Številne naprave Belimo so opremljene s komunikacijo s tehnologijo NFC, kar omogoča, da s primernim čitalnikom – na primer s pametnim telefonom – integrirate in konfigurirate te komponente brez potrebe po dodatnih orodjih. Pomembno je, da ta sistem uporablja elektromagnetno indukcijo za napajanje vmesnika za komunikacijo s tehnologijo NFC komponente, zato je dostopen tako v stanju vklopa kot tudi v stanju izklopa. V povezavi z aplikacijo Belimo Assistant komunikacija s tehnologijo NFC omogoča, da imate razširjena orodja za konfiguracijo, diagnostiko in zagon na dosegu roke. Samodejne posodobitve zagotavljajo, da so najnovejše naprave vedno podprte, vključno z na novo dodanimi funkcijami, zagotovljena pa je tudi neposredna komunikacija med napravami.
Joe predstavlja zagon iz oblaka
Faza montaže, ki zahteva največ časa, je zagon in prizadevanje, da bi številne naprave različnih proizvajalcev prepričali, da bi delovale usklajeno. Zagon iz oblaka odpira nove možnosti za hitro parametriranje in zagon ter za odpravljanje težav in nadzor po montaži.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Montaža s tleskom
Belimo ponuja celotno paleto senzorjev z zaskočnim pokrovom, ki omogoča preprosto montažo, hkrati pa zagotavlja zaščito IP65/NEMA 4X.
Naučite se od Davida, kako preprosto je nameščanje senzorjev Belimo
Čas montaže je pomemben, zlasti, če pomislimo na povprečne stroške za montažo senzorja, vključno s časom za iskanje izdelkov in pribora, stroške materiala, montaže in zagona.
Senzorji Belimo imajo edinstveno zasnovo, ki omogoča enostavno montažo in brezhibno integracijo, kar znižuje stroške in zagotavlja optimalno delovanje sistema.
Naši kupci zatrjujejo, da lahko občutno prihranijo pri stroških dela in montaže z uporabo senzorjev Belimo, kar v določenih primerih lahko predstavlja kar 50 %.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)