22UTH-110X
Kültéri páratartalom/hőmérséklet-érzékelő aktív, időjárás és sugárzott hő elleni védőpajzzsal Aktív, 0...5 V, 0...10 V
Mellékelt alkatrészek: tiplik, csavarok
- List price
- 421,00 €
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
- Accessories
- Product videos
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
Product videos
Belimo Sensor Range 2024
Details
Specifications
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Páratartalom
- Kimenő jel
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Páratartalom mérési tartománya
- 0...100% rel.pár. nem kondenzálódó
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
- Aktív kimenő jel megjegyzés
- Kimenet 0...5/10 V állítható jumperrel