22PE-1UG
Hőmennyiségmérő, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h
Parts included: grommet for RJ connection module with clamp, thermowell, insulation shell
- List price
- 1.526,00 €
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
- Accessories
- Product videos
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
A-22PEM-A02
Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 32...50
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
List price: 25,00 €
ZREV40F
Csőcsavarzat for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
List price: 59,50 €
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
Gateways and field modules
Replacement sensor modules
Product videos
Belimo Sensor Range 2024
Details
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Cable
- Measured values
-
- Flow
- Temperature
- Output signal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Flow qp
- 10
- Communication
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Output Voltage [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluid
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Valve size
- 40 mm
- Valve size
- 1 1/2 inch