22MT-125
Átlag hőmérséklet-érzékelő Aktív, 0...5 V, 0...10 V, Szonda hossza 6 m
Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, szerelési készlet 6 tartókonzollal
- Listaár
- 270,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 41,00 €
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 5 kΩ
- Aktív kimenő jel megjegyzés
- Kimenet 0...5/10 V állítható jumperrel
- Szonda hossza
- 6 m