2. Érzékelők/Mérők
  3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

22DT-12T



Vissza a termékkategóriához
22DT-12T

22DT-12T

Légcsatorna/merülő hőmérséklet érzékelő Aktív, 0...5 V, 0...10 V, Szonda hossza 450 mm, Szonda átmérője 6 mm

Mellékelt alkatrészek: szerelőkapocs, csavarok, öntapadó fólia

Listaár
117,00 €
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
  • Termékvideók
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 120°C-ig [248°F], Műanyag

Listaár: 10,30 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22D-A05

A-22D-A05

Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 260°C-ig, Sárgaréz

Listaár: 21,10 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22D-A09

A-22D-A09

Szerelőkeret S ház

Listaár: 6,70 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A44

A-22P-A44

Hővezető paszta

Listaár: 2,80 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A45

A-22P-A45

Szorítógyűrűs csatalkozó, Rozsdamentes acél, G 1/4" (külső menetes) 6 mm-hez, vágógyűrűvel

Listaár: 29,30 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A51

A-22P-A51

Távtartó szigetelés, Műanyag, L 50 mm, A-22P-A.. merülőhüvelyhez..

Listaár: 24,60 €
Hozzáadás a projektlistához

Merülőhüvelyek

A-22P-A14

A-22P-A14

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 300 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 45,50 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A16

A-22P-A16

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 450 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 49,10 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A26

A-22P-A26

Merülőhüvely Sárgaréz, 300 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 23,20 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A28

A-22P-A28

Merülőhüvely Sárgaréz, 450 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 26,40 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 41,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

A 22DT.. érzékelő felszerelése

• A tipikus szerelési segédeszközöket tartalmazza

• Gyors beszerelés

• Hatékony üzembe helyezés

• Magas szintű védelem az IP65 / NEMA 4X háznak köszönhetően

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Sensor Range 2024

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
Hőmérséklet
Kimenő jel
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 5 kΩ
Aktív kimenő jel megjegyzés
Kimenet 0...5/10 V állítható jumperrel
Szonda hossza
450 mm

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)