2. Érzékelők/Mérők
  3. Tartozékok

R-22PE-0UC



Vissza a termékkategóriához
R-22PE-0UC

R-22PE-0UC

Hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 15

Listaár
458,00 €
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
Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
Áramlás
qp térfogatáram
1.5
Kimeneti feszültség [tartomány]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Közeg
Hűtött és meleg víz, glikolos víz max. 60% arányban.
Szelepméret (DN)
15 mm
Szelepméret (DN)
1/2 inch

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)