2. Osjetnici/mjerači
  3. Pribor

EXT-AC-L300



Back to product category
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Airflow volume probe 300 mm for rectangular duct, min. 2 m/s, Probe length 300 mm

List price
102,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

Data for planners

  • View now

Success Stories

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Tube 1000 mm for airflow volume probe, Set of 2 pcs.

List price: 6,50 €
Add to Project List
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

T-piece for airflow volume probe, Set of 2 pcs.

List price: 7,40 €
Add to Project List
Details

Specifications

Probe length
300 mm

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)