1. Početak
  2. Ventili
  3. Regulacioni ventili nezavisni od pritiska

EP080F+KMP



Back to product category
EP080F+KMP

EP080F+KMP

Elektr. 2 járatú PI-CCV EPIV vészállás funkcióval, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 80, Karimás, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

Kataloška cena
5.839,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Dodaci
  • Detalji
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

MagiCAD Cloud

  • View now

Hydronic Schemes

  • Download

System Integration

Current Documents

  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download

Success Stories

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Dodaci

Mechanical accessory

ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN65...150 golyóscsaphoz, pillangószelepekhez DN 80-ig

List price: 179,00 €
Add to Project List

Electrical accessory

EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower doboz MP-Bus IP20 egységhez

List price: 166,00 €
Add to Project List
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

List price: 266,00 €
Add to Project List
ZR24-F05

ZR24-F05

Tengelyfűtés Karima F05 (30 W)

List price: 116,00 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz

List price: 594,00 €
Add to Project List
MFT-C

MFT-C

Adapter Service-Tool ZTH-hez

List price: 363,00 €
Add to Project List
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

List price: 94,60 €
Add to Project List
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

List price: 31,60 €
Add to Project List

Gateways and field modules

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

List price: 888,00 €
Add to Project List
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

List price: 784,00 €
Add to Project List
Detalji

Specifikacije

Valve specifications

Pattern
2-way
V'nom [l/s]
11
Flow rate adjustable
30...100% of V'nom
Fluid
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Flow temperature
-10...120°C [14...248°F]
Close-off pressure
690 kPa
Differential pressure Δpmax
340 kPa
Flow characteristic {Tools}
Equal percentage
Leakage rate {Tools}
Air-bubble tight, leakage rate A
Pipe connection
Flange

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
10 W
Power consumption (holding)
5 W
Power Consumption For Wire Sizing
20 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Control type
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Protection category
IP54

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)