3. Szabályozószelepek

H425B



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H425B

H425B

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 25, Külső menetes, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

Listaár
292,00 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
5/5 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H425B
Konfigurálható
LV230A-TPC
Szelephajtómű, 500 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
LV24A-MOD
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 15 mm, IP54
LV24A-MP-TPC
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
LV24A-SR-TPC
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
LV24A-TPC
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    Hidraulikus vázlatok
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
    ZH4525

    ZH4525

    Csőcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 25 Rp 1"

    Listaár: 15,00 €
    Hozzáadás a projektlistához

    Elektromos tartozékok

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

    Listaár: 140,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    10 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -10...120°C [14...248°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    -10...2 °C folyadékhőmérsékletnél, tengelyfűtés szükséges.
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A Kvs-érték max. 0.05%-a
    Csőcsatlakozás
    Külső menetes

    Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)