1. Home
  2. Ventily
  3. Príslušenstvo

ZREV40F



Back to product category
ZREV40F

ZREV40F

Csőcsavarzat for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

List price
59,50 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • View now

Tender Texts

  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Download

CAD download / 3D viewer

  • View now

Success Stories

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Details

Specifications

Pattern
2-way
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Flow temperature
-20...120°C [-4...248°F]
Pipe connection
Internal thread

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)