NR24A-SR
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
- Listaár
- 316,00 €
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
CRK24-B1
Helyiséghőmérséklet-szabályozó, Kimenet 2...10 V: hűtés, fűtés 6 járatú szelephez, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb
Listaár: 247,00 €
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.4 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Futásidő (motor)
- 90 s / 90°
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]