P1000A-F



Vissza a termékkategóriához
P1000A-F

P1000A-F

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ

Ajánlás: feszültségosztóként való kábelezés. Kérjük, vegye figyelembe az adatlapon szereplő információkat.
Listaár
167,00 €
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
Potenciométer csatlakozása
Kábel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogénmentes
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
346
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)