SFA-S2
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 75 s, 2x SPDT, IP54
- List price
- 492,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
K7-2
Rögzítőbilincs, megfordítható, középre rögzítéshez, ø12,7 / 19,0 / 25,4 mm zsalutengelyekhez
KH-AFB
Forgattyúkar, 3/4"-es tengelyekhez, Rögzítési tartomány ø10...22 mm, Horonyszélesség 8.2 mm
Z-ARS230L
Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF10-NSA-F
Alakzáró betét, 10x10 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF12-NSA-F
Alakzáró betét, 12x12 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF15-NSA-F
Alakzáró betét, 15x15 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF16-NSA-F
Alakzáró betét, 16x16 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Power consumption (running)
- 7 W
- Power consumption (holding)
- 3.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 18 VA
- Auxiliary switches
- 2x SPDT
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
- Connection Auxilary Switch
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Torque
- 20 Nm
- Control type
- Open/close
- Direction Of Motion Motor
- selectable by mounting L/R
- Direction of rotation (fail-safe)
- Selectable by mounting L/R
- Manual override
- By means of hand crank and locking switch
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 75 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- <20 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 10...25.4 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]