AVK24A-SR-TPC
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
- Listaár
- 1.485,00 €
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
- 5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 9.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm² (Sorkapocs 4 mm²)
- Erő
- 2000 N
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Kézi felülbírálás
- Nyomógombbal
- Löket
- 32 mm
- Futásidő (motor)
- 150 s / 32 mm
- Futásidő (vészállás funkció)
- 35 s
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50°C [32...122°F]