VGM24A-LP1
Forgó hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP40
- Listaár
- 1.033,00 €
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
- 5.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.6 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 8 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Ethernet csatlakozás
- RJ45 csatlakozóaljzat
- Forgatónyomaték
- 40 Nm
- Vezérlés típusa
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Felhő
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0/1 kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 75...290 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs, megfordítható 12...26.7 mm
- IP védelem
- IP40
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]