UH24Y-SR-L.1
Lineáris hajtómű, 50 N, AC/DC 24 V, moduláló, 122 s, Löket 60 mm, IP20
40 darabos multipack csomag.
- List price
- 4.160,00 €
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
- Accessories
- Details
Downloads
Accessories
Details
Specifications
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Csőcsavarzat (Kábeloldali csatlakozóaljzat, külön rendelhető)
- Dugaszoló csatlakozó
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Erő
- 50 N
- Vezérlés típusa
- Moduláló
- Hajtómű mozgásiránya
- óramutató járásával ellentétes forgásirány (ccw)
- Kézi felülbírálás
- Nem
- Löket
- 60 mm
- Futásidő (motor)
- 122 s / 100 mm
- IP védelem
- IP20
- NEMA védelmi mód
- NEMA 1
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 1
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]