CH24-L100.2
Lineáris hajtómű, 125 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 380 s, Löket 100 mm, IP54
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
- Dodaci
- Detalji
Downloads
Dodaci
Mechanical accessory
Z-DS1
Forgató befogófej, lineáris hajtóműhöz, keresztirányú erők kiegyenlítéséhez
List price: 20,20 €
Z-ESCM
Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.
List price: 23,40 €
Z-MA
Fogaskerék kioldó mágnes, CM.. / CH.. / CM..D..-hez
20 darabos multipack csomag.
List price: 130,00 €
Detalji
Specifikacije
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 0.5 W
- Power consumption (holding)
- 0.2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 1 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Force
- 125 N
- Control type
-
- Open/close
- 3-point
- Direction Of Motion Motor
- by electrical installation
- Manual override
- With magnet
- Stroke
- 100 mm
- Running time (motor)
- 380 s / 100 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]