01ATS-1050B
Fagyásfelügyelet, Kapcsoló, -10...15°C, Kapilláris 6 m, Automatikus reset
Mellékelt alkatrészek: szerelési készlet 6 tartókonzollal
- Listaár
- 123,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Termékvideók
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Fagy
- Kimenő jel
- Kapcsoló
- Fagyvédelmi kapcsoló kimenő jel megjegyzés
-
- AC 230 V 16 (2.5) A 1-2 kapcsolási pozíciónál
- AC 230 V 2 (0.4) A 1-4 kapcsolási pozíciónál
- DC 230 V 0.25 A