2. Érzékelők/Mérők
  3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

01ATS-104XC



Vissza a termékkategóriához
01ATS-104XC

01ATS-104XC

Fagyásfelügyelet, Kapcsoló, -10...15°C, Kapilláris 3 m, Kézi reset

Mellékelt alkatrészek: szerelési készlet 6 tartókonzollal

Listaár
124,00 €
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
  • Termékvideók
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
Termékvideók

Belimo Sensor Range 2024

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • Hőmérséklet
  • Fagy
Kimenő jel
Kapcsoló
Fagyvédelmi kapcsoló kimenő jel megjegyzés
  • AC 230 V 16 (2.5) A 1-2 kapcsolási pozíciónál
  • AC 230 V 2 (0.4) A 1-4 kapcsolási pozíciónál
  • DC 230 V 0.25 A

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)