2. Snímače a merače
  3. Potrubné snímače (vzduch)

01DT-1BN



Back to product category
01DT-1BN

01DT-1BN

Légcsatorna/merülő hőmérséklet érzékelő passzív, Pt1000, Szonda hossza 150 mm, Szonda átmérője 6 mm

Parts included: mounting clip, screws, adhesive foil

List price
49,10 €
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
Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
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
Accessories

Mechanical accessory

A-22D-A03

A-22D-A03

Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 120°C-ig [248°F], Műanyag

List price: 10,30 €
Add to Project List
A-22D-A05

A-22D-A05

Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 260°C-ig, Sárgaréz

List price: 21,10 €
Add to Project List
A-22D-A09

A-22D-A09

Szerelőkeret S ház

List price: 6,70 €
Add to Project List
A-22P-A44

A-22P-A44

Hővezető paszta

List price: 2,80 €
Add to Project List
A-22P-A45

A-22P-A45

Szorítógyűrűs csatalkozó, Rozsdamentes acél, G 1/4" (külső menetes) 6 mm-hez, vágógyűrűvel

List price: 29,30 €
Add to Project List
A-22P-A51

A-22P-A51

Távtartó szigetelés, Műanyag, L 50 mm, A-22P-A.. merülőhüvelyhez..

List price: 24,60 €
Add to Project List
A-22P-A53

A-22P-A53

Adapter Siemens merülőhüvelyhez

List price: 35,50 €
Add to Project List

Thermowells

A-22P-A08

A-22P-A08

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 100 mm, G 1/2", SW27

List price: 35,90 €
Add to Project List
A-22P-A10

A-22P-A10

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 150 mm, G 1/2", SW27

List price: 39,10 €
Add to Project List
A-22P-A20

A-22P-A20

Merülőhüvely Sárgaréz, 100 mm, R 1/2", SW22

List price: 16,80 €
Add to Project List
A-22P-A22

A-22P-A22

Merülőhüvely Sárgaréz, 150 mm, R 1/2", SW22

List price: 18,70 €
Add to Project List

Electrical accessory

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Terminals
Measured values
Temperature
Output signal
Pt1000
Output signal passive temperature
Pt1000
Probe length
150 mm

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)