3. Pillangószelepek

D6250WL



Vissza a termékkategóriához
D6250WL

D6250WL

Pillangószelep, 2 járatú, DN 250, menetes házas típus PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

Listaár
1.476,00 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
2/2 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: D6250WL
Konfigurálható
PRCA-BAC-S2-T-250
Forgó hajtómű, 160 Nm (D6250W/WL-hez konfigurálva), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Sorkapcsok
PRCA-S2-T-250
Forgó hajtómű, 160 Nm (D6250W/WL-hez konfigurálva), AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Sorkapcsok
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    csigahajtás pillangószelepekhez DN 125...300

    Listaár: 141,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Termékvideók

    A PR pillangószelep-hajtómű felszerelése

    Pillangószelep-szerelvény kommunikációképes PR hajtóművel.

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

    Pillangószelepek és hajtóművek

    A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

    Butterfly valves for control applications

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    1300 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -10...120°C [14...248°F]
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    0...100%: S-forma / lineáris; 0...60%: egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Tömör, „A” osztályú szivárgási arány
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)