Choose how the valve-actuator combination should be delivered
Would you like a pipe connector?
Váltó zónaszelep, 3 járatú, DN 20, Külső menetes, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 3.6 m³/h, Közeghőmérséklet 2...100°C [36...212°F] (2...90°C hajtóművel)
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Design data: Design data
Choose how the valve-actuator combination should be delivered
Would you like a pipe connector?
Szigetelő burkolat C5..Q-..szelephez, DN 15/20
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
A QCV hajtómű kvs értéke egyszerűen beállítható.
A hajtómű a QCV zónaszelepre egyszerűen felszerelhető.
• A légtömör zárású szabályozó golyóscsap megakadályozza a keringési veszteségeket
• Manuálisan szabályozható kv értékek a 2 járatú szabályozó golyóscsapokkal
• Automatikus adaptáció a beállított kv értékhez
• Kezelési és készenléti üzemmódokban minimális áramfogyasztás
• Kompatibilis a 24 V, 230 V, nyit-zár/3 pontos, folytonos vezérléssel és az MP-Bus® kapcsolattal