EP020R6+BAC
Elektr. 6 járatú PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
- Listenpreis
- 1.144,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
ZREV20F
Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 20, Rp 3/4", G 1"
Elektrisches Zubehör
CRK24-B1
Helyiséghőmérséklet-szabályozó, Kimenet 2...10 V: hűtés, fűtés 6 járatú szelephez, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
Sensoren
22HTH-110X
Páratartalom / hőmérséklet kontaktérzékelő Aktív, 0...5 V, 0...10 V, Kábelhossz 2 m
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Profil
- 6-Weg
- V'nom [l/h]
- 2500
- Einstellbarer Durchfluss
- 4.2...100% von V'nom
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Mediumstemperatur
- 6...80°C [43...176°F]
- Schliessdruck
- 350 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 110 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Linear
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3.7 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Schutzklasse
- IP54