3. Szabályozószelepek

H619S



Vissza a termékkategóriához
H619S

H619S

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 20, Karimás, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]

Listaár
506,00 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
0/0 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H619S
Konfigurálható
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

    Listaár: 140,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    4 m³/h
    Közeg
    Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    5...150°C [41...302°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    • 120°C max. 1600 kPa-ig
    • 150°C max. 1400 kPa-ig
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A Kvs-érték max. 0.05%-a
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)