3. Szabályozószelepek

H6100S



Vissza a termékkategóriához
H6100S

H6100S

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 100, Karimás, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]

Listaár
1.937,00 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
6/6 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H6100S
Konfigurálható
EV230A-TPC
Szelephajtómű, 2500 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 40 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
EV24A-MOD
Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 40 mm, IP54
EV24A-MP-TPC
Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 40 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
EV24A-SR-TPC
Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 40 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
EV24A-TPC
Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 40 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
RV24A-SR
Szelephajtómű, 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 50 mm, IP54
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    2 járatú
    Kvs
    145 m³/h
    Közeg
    Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    5...150°C [41...302°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    • 120°C max. 1600 kPa-ig
    • 150°C max. 1400 kPa-ig
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A Kvs-érték max. 0.05%-a
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)