2. Valves
  3. Belimo Energy Valve™

EV020R2+KBAC



Back to product category
EV020R2+KBAC

EV020R2+KBAC

Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™ vészállás funkcióval, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Belső és külső menetes, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet

For installation in pipes, we recommend the ZREV..F accessory (pipe connector).
For information on supplied parts and available accessories, see data sheet.

List price
2.320,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Downloads

Documentation
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
Tender texts

  • View now
  • Download
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now
  • Download

CAD download / 3D viewer

  • View now

MagiCAD Cloud

  • View now

Hydronic schemes

  • Download

System integration

Current documents

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archive

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download
  • Download

Success stories
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
Accessories

Mechanical accessory

A-22PE-A02

A-22PE-A02

T-idom merülőhüvellyel, DN 20

List price: 37,70 €
Add to Project List
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 80 mm, G 1/2", SW27

List price: 46,90 €
Add to Project List
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz bilinccsel

List price: 27,50 €
Add to Project List
Z-INSH15

Z-INSH15

Szigetelő burkolat EPIV / Belimo Energy Valve™ szelephez, DN 15...25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

List price: 30,60 €
Add to Project List
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

List price: 152,00 €
Add to Project List
ZR2320

ZR2320

Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

List price: 16,00 €
Add to Project List
ZREV20F

ZREV20F

Csőcsavarzat for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"

List price: 20,10 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

List price: 369,00 €
Add to Project List

Gateways and field modules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

M-Bus jelátalakító

List price: 362,00 €
Add to Project List

Sensors

22WDP-111

22WDP-111

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...1 bar, Aktív, 0...10 V

List price: 562,00 €
Add to Project List
22WDP-112

22WDP-112

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...2.5 bar, Aktív, 0...10 V

List price: 562,00 €
Add to Project List
22WDP-114

22WDP-114

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...4 bar, Aktív, 0...10 V

List price: 562,00 €
Add to Project List
22WDP-115

22WDP-115

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...6 bar, Aktív, 0...10 V

List price: 562,00 €
Add to Project List
22PDP-185

22PDP-185

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...5 bar, Aktív, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

List price: 884,00 €
Add to Project List
22PDP-186

22PDP-186

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...10 bar, Aktív, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

List price: 884,00 €
Add to Project List
22PDP-189

22PDP-189

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...35 bar, Aktív, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

List price: 884,00 €
Add to Project List

Replacement sensor modules

R-22PE-0UD

R-22PE-0UD

Hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 20

List price: 489,00 €
Add to Project List
Product videos

The multifunctional Belimo Energy Valve™

Transparent energy monitoring with the Belimo Cloud.
• Quick and certain dimensioning as well as simple commissioning
• Energy-saving through automatic, permanent hydronic balancing
• Correct volume of water despite differential-pressure changes and partial loads
• Efficient operation ensured through the Delta-T Management

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Low Delta-T syndrome is a common and costly problem in many large facilities worldwide. This was the case for JJL, commercial real estate agency for the Tennessee state office buildings until the installation of the Belimo Energy Valve™.

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

World's first: Building renovation to receive triple certification. 
Bouygues defined this triple certification as an objective of the project at the time of planning. Among other things, an innovative air conditioning system with variable refrigerant flow (VRF) was developed. The Belimo Energy Valve™ has a central role to play in the project.
 

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.0.

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Years of expansion at the Ludmillenstift Hospital resulted in an HVAC system that just could not cope. The introduction of Belimo Energy Valves™ significantly reduced the water flow rate of the heating network, resulting in smart, transparent, and energy-efficient load-dependent heating and cooling systems – while improving comfort and keeping energy consumption stable.

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Experience from Belimo Energy Valve™ on a pharmaceutical production site.
Reliability of production and reduction of chilled water consumption, objectives achieved.
It is possible to reconcile CAPEX and OPEX.

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Due to the strong growth of hydraulic networks, the operating states are becoming increasingly unclear. The Belimo Energy Valve™ was developed to counteract this. It combines the functionality of conventional differential pressure controller, heat meters and control valves in one device. In addition, commissioning, configuration, diagnostics and monitoring can be completed quickly using the Belimo Assistant App.

Play now Share via email
Details

Specifications

Valve specifications

Pattern
2-way
V'nom [l/s]
0.69
Flow rate adjustable
25...100% of V'nom
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Fluid temperature
-10...120°C [14...248°F]
Fluid temperature note
  • At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heater or a valve neck extension is recommended.
  • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
Close-off pressure
1400 kPa
Differential pressure Δpmax
350 kPa
Differential pressure note
200 kPa for low-noise operation
Flow characteristic {Tools}
Equal percentage
Leakage rate {Tools}
Air-bubble tight, leakage rate A
Pipe connection
Internal and external thread

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
15 W
Power consumption (holding)
6.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
26 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Connection Ethernet
RJ45 socket
Control type
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (communicative / analogue)
  • Cloud
Protection category
IP54

Üdvözöljük a Belimonál Austria

You do not seem to be located in Austria. The products and services presented on this website may not be available in your country. Likewise, logging in/registering is not possible. Find your local Belimo Website below.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)