2. Sevopohony
  3. Servopohony ventilov

GRC230A-5



Learn more
Back to product category
GRC230A-5

GRC230A-5

Rotary actuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 35 s, IP54, F05

List price
553,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Electrical accessory

S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
6 W
Power consumption (holding)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
11 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
40 Nm
Control type
Open/close
Manual override
With push-button, can be locked
Running time (motor)
35 s / 90°
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)