Hajtómű-paraméterek
2/2
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz:
D6150W

Drehantrieb, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?